(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

正負圧ゲージ 222-GP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

正負圧ゲージ 222-GP

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,500円
税込単価
14,850円

【特長】・極めて優れた耐高真空性能を持つフルオープンタイプのステンレス缶です。...

詳細情報を確認する

型番

301-0000203 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

301-0000203

1個

13,500( 14,850円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・極めて優れた耐高真空性能を持つフルオープンタイプのステンレス缶です。使う場所・入れる物を選びません。
・独特な構造の二重パッキンが、缶内の真空度の上昇に従って缶とフタの間にクサビ状にくい込んで行き、しっかりとシールします。-0.1MPa(ゲージ圧)の真空下でも座屈しません。
・ガスバリア性が極めて高く、湿気除去や光線遮断もほぼ完璧です。
・積み重ねを考慮したデザインで、荷崩れせずに輸送。積載ができます。
・ガスケットはシリコンゴム製で、簡単に取外して洗浄・スチーム殺菌ができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

正負圧ゲージ 222-GPの型番301-0000203のページです。
型番301-0000203に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

正負圧ゲージ 222-GP

正負圧ゲージ 222-GP

    真空圧ゲージ 222-GM

    真空圧ゲージ 222-GM

      ハイバキューム缶キミツ 100-SS 100L

      ハイバキューム缶キミツ 100-SS 100L

        三方バルブ 222-VBC

        三方バルブ 222-VBC

          ハイバキューム缶キミツ 010-SS 10L

          ハイバキューム缶キミツ 010-SS 10L

            ステンレスドラム缶容器

            ステンレスドラム缶容器

              密閉タンク(エアベント付き)570シリーズ

              密閉タンク(エアベント付き)570シリーズ

                ステンレス加圧タンク

                ステンレス加圧タンク

                  小型真空反応容器

                  小型真空反応容器

                    ステン真空缶

                    ステン真空缶

                      密閉タンク (把手タイプ・SUS304) 容量 4L~200L

                      密閉タンク (把手タイプ・SUS304) 容量 4L~200L

                        メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン
                        通常価格 13,500円 9,800円 199,000円 27,646円 118,000円 70,128円 13,144円 96,900円 106,700円 76,402円 12,000円
                        通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   9日目   1日目~   14日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能

                        正負圧ゲージ 222-GPのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        減圧(真空)容器カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました