(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

そるべん缶 SSC-03/SSC-05

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

そるべん缶 SSC-03/SSC-05

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
31,000円 ~ 33,000円
税込価格
34,100円 ~ 36,300円

【特長】・ステンレス製の頑丈でこわれにくい、耐震・防災・労働安全衛生に配慮した...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    ステンレス
  • 詳細タイプ:
    そるべん缶

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量
品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3L
SSC-03

1個

31,000( 34,100円 )

7日目

5L
SSC-05

1個

33,000( 36,300円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製の頑丈でこわれにくい、耐震・防災・労働安全衛生に配慮した有機溶媒保存容器です
・開口部(注出口、注入口)はパッキン付のネジフタで密閉でき、中身がこぼれたり、揮発ガスの漏出を防げます
・提げ手と把手が付いており、容器を持ち上げての分注作業が容易です
・フラスコやビーカー、メスシリンダー等に小分けのしやすい、細口の注出管が付いています
・蓋内側のパッキンは取替え可能となっており、長い期間ご使用頂けます(別売)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

そるべん缶 SSC-03/SSC-05

そるべん缶 SSC-03/SSC-05

    そるべん缶 SSC-01 1L

    そるべん缶 SSC-01 1L

      ラボ缶 LC-02R 2L

      ラボ缶 LC-02R 2L

        蛇口付ステンレス密閉タンク CTH-Wシリーズ

        蛇口付ステンレス密閉タンク CTH-Wシリーズ

          密閉式ステンレスタンク クリップ PTFEパッキン付 CTH-PTFEシリーズ

          密閉式ステンレスタンク クリップ PTFEパッキン付 CTH-PTFEシリーズ

            UNボトル PSシリーズ

            UNボトル PSシリーズ

              ワンタッチ給油栓 コッくんPSタイプ

              ワンタッチ給油栓 コッくんPSタイプ

                サニタリーステンレス密閉タンク バンド L型シリコンパッキン付 SMA-CTLシリーズ

                サニタリーステンレス密閉タンク バンド L型シリコンパッキン付 SMA-CTLシリーズ

                  ステンボトル PS

                  ステンボトル PS

                    ステン真空缶

                    ステン真空缶

                      メーカー コクゴ コクゴ コクゴ アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                      通常価格 31,000円 29,000円 22,000円 27,649円 50,000円 68,474円 10,305円 55,360円 19,896円 76,402円
                      通常出荷日 7日目   7日目   7日目   8日目~   8日目~   19日目~   10日目~   8日目   1日目~   1日目  
                      商品タイプ その他 - - タンク タンク - その他 - - -
                      材質 ステンレス - - ステンレス ステンレス - - - - -
                      詳細タイプ そるべん缶 - - - - - - - - -

                      そるべん缶 SSC-03/SSC-05のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました