(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

そるべん缶 SSC-01 1L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

そるべん缶 SSC-01 1L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,000円
税込単価
31,900円

【特長】・ステンレス製の頑丈でこわれにくい、耐震・防災・労働安全衛生に配慮した...

詳細情報を確認する

型番

301-0000186 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

301-0000186

1個

29,000( 31,900円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製の頑丈でこわれにくい、耐震・防災・労働安全衛生に配慮した有機溶媒保存容器です。
・開口部(注出口、注入口)はパッキン付のネジフタで密閉でき、中身がこぼれたり、揮発ガスの漏出を防げます。
・提げ手と把手が付いており、容器を持ち上げての分注作業が容易です。
・フラスコやビーカー、メスシリンダー等に小分けのしやすい、細口の注出管が付いています。
・蓋内側のパッキンは取替え可能となっており、長い期間ご使用頂けます。(別売)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

そるべん缶 SSC-01 1Lの型番301-0000186のページです。
型番301-0000186に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

そるべん缶 SSC-01 1L

そるべん缶 SSC-01 1L

    そるべん缶 SSC-03/SSC-05

    そるべん缶 SSC-03/SSC-05

      ラボ缶 LC-02R 2L

      ラボ缶 LC-02R 2L

        UNボトル PSシリーズ

        UNボトル PSシリーズ

          サニタリーステンレス密閉タンク バンド L型シリコンパッキン付 SMA-CTLシリーズ

          サニタリーステンレス密閉タンク バンド L型シリコンパッキン付 SMA-CTLシリーズ

            ステンレス加圧タンク

            ステンレス加圧タンク

              密閉式ステンレスタンク クリップ PTFEパッキン付 CTH-PTFEシリーズ

              密閉式ステンレスタンク クリップ PTFEパッキン付 CTH-PTFEシリーズ

                蛇口付ステンレス密閉タンク CTH-Wシリーズ

                蛇口付ステンレス密閉タンク CTH-Wシリーズ

                  ワンタッチ給油栓 コッくんPSタイプ

                  ワンタッチ給油栓 コッくんPSタイプ

                    ステンレス加圧容器 (TAシリーズ) 容量 1.3~3.4L

                    ステンレス加圧容器 (TAシリーズ) 容量 1.3~3.4L

                      メーカー コクゴ コクゴ コクゴ アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン
                      通常価格 29,000円 31,000円 22,000円 68,474円 55,360円 96,900円 50,000円 27,649円 10,305円 34,000円
                      通常出荷日 7日目   7日目   7日目   19日目~   8日目   14日目   8日目~   8日目~   10日目~   1日目~  

                      そるべん缶 SSC-01 1Lのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました