(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンベンチ用種火付バーナー No.1天然ガス(12A・13A)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンベンチ用種火付バーナー No.1天然ガス(12A・13A)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,000円 25,550円
税込単価
30,800円 28,105円

【特長】・使用する供給ガス圧は低圧用です。供給されているガスに応じたバーナーを...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます

型番

301-0000131 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

301-0000131

1個

28,000円

25,550

( 28,105円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用する供給ガス圧は低圧用です。供給されているガスに応じたバーナーをお選び下さい。
・このバーナーには電磁弁がありません。クリーンベンチでフットスイッチをお使いになる場合は、予め備え付けられた電磁弁装置に接続して下さい。(単体では自動点火しません)
・火力が強く、風による立ち消えもほとんどなく安定した炎です。
・取り扱いが簡単で、台座底にゴムラバーが貼ってありバランスもよく、転倒しにくい構造です。
【仕様】
・本体パイプ径:17mm
・先端パイプ径:21mm
・全高:約160mm
・種火用パイプ:外径3mm×20mm
・重量:約800g
・台座:φ80mm(底にゴムラバー貼付け)
・コック有り

(i)ご注意

  • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンベンチ用種火付バーナー No.1天然ガス(12A・13A)の型番301-0000131のページです。
型番301-0000131に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンベンチ用種火付バーナー No.1天然ガス(12A・13A)

クリーンベンチ用種火付バーナー No.1天然ガス(12A・13A)

    種火付バーナー No.2プロパンガス/No.1天然ガス(12A・13A)

    種火付バーナー No.2プロパンガス/No.1天然ガス(12A・13A)

      強力ガスバーナー NR

      強力ガスバーナー NR

        強力ガスバーナー NRD

        強力ガスバーナー NRD

          強力ガスバーナー LRD

          強力ガスバーナー LRD

            ロマンアルトバーナー B型 No.2Bプロパンガス

            ロマンアルトバーナー B型 No.2Bプロパンガス

              メーカー コクゴ コクゴ ケニス ケニス ケニス コクゴ
              通常価格 28,000円 26,000円 22,000円 24,000円 24,000円 24,000円
              通常出荷日 7日目   7日目   14日目   14日目   4日目   7日目  

              クリーンベンチ用種火付バーナー No.1天然ガス(12A・13A)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました