(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

種火付バーナー No.2プロパンガス/No.1天然ガス(12A・13A)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

種火付バーナー No.2プロパンガス/No.1天然ガス(12A・13A)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
26,000円  特別価格 
税込価格
28,600円  特別価格 

【特長】・使用する供給ガス圧は低圧用です。供給されているガスに応じたバーナーを...

詳細情報を確認する

  • パイプ径(mm):
    17(本体)、21(先端)
  • 全高(mm):
    約160
  • 質量(g):
    約800
  • 備考:
    台座:Φ80mm(底にゴムラバー貼付け)、コック有り

(i)ご注意

  • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます
  • 炎の出かたは設置場所などの条件によります。(写真のような炎にならないこともあります)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

使用方法・使用事例

点火方法
※部屋の換気にご注意下さい。

  • (1)「お使いになる前に」の記載内容を確認して下さい。
  • (2)ガスの元栓が閉まっている事を確認して下さい。
  • (3)メインバーナー用ハンドルと種火用ハンドル、エアーダンパーが「閉」の状態か確認して下さい。
  • (4)ガスの元栓を開き、次に種火用ハンドルを開き種火パイプ先端の種火用燃焼口に横から火を近づけ点火して下さい。
  • (5)メインバーナー用ハンドルを少し開き点火します。
  • (6)着火後の火力はメインバーナー用ハンドルで調整し、エアーダンパーを徐々に開き、適度な炎に調節して下さい。

消火方法

  • (1)エアーダンパー⇒種火用ハンドル⇒メインバーナー用ハンドルの順に閉じて下さい。
  • (2)ガスの元栓を閉めて下さい。
    ※消火直後は燃焼パイプや燃焼口が高温になってますので手を触れないで下さい。
    耐熱手袋を使用するか冷えるのをまってから次の作業を行って下さい。
種火付バーナー No.2プロパンガス 関連画像

注意・禁止事項

お使いになる前に
【警告】

  • 使用する供給ガス圧は低圧専用です。供給されているガスに応じて、(1)都市ガス用(12A、13A等)(2)プロパンガス(3)都市ガス(6A、6B、6C等)があり、それぞれに適したバーナーがありますので供給されているガスの種類とバーナーの適応ガスが一致しているかご確認下さい。
    ※都市ガス(6A、6B、6C)はガスの転換により使用地域が少なくなっております。
  • 使用する場所は必ず室内で、水などがかからない、薬品等の影響を受けない、平面で傾斜がなく転倒しにくい所でお使い下さい。
  • 使用前に、ガスの元栓が閉じているか、バーナー本体・ガス栓・ゴム管やその他接続器具及び接続方法が完全であるか確認して下さい。ゴム管はガスの種類に適した物を使用し、ゴム管接続口の赤線まで確実に差し込み、ガス用ゴム管バンドで締めて下さい。
    ※ゴム管を折って使用しないで下さい。
  • メインバーナー用ハンドルと種火用ハンドル、エアーダンパーは「閉」の状態(写真A)にして下さい。
  • 周囲に可燃物(例:ガソリンやベンジン、紙、布など)を置かないで下さい。
種火付バーナー No.2プロパンガス 関連画像2

【警告】

  • エアーダンパーを開放し、バーナーハンドルも最大に開いた状態で着火すると火傷や飛び火する危険がありますのでエアーダンパーやバーナーハンドルは少しずつ開きながら火力を調整して下さい。
  • 分解、改造等は、ガス漏れや火災、不完全燃焼による事故等の原因となりますので、安全にお使いいただく為にも分解や改造はしないで下さい。
  • バーナーの使用中はその場所から離れたり、監視が届かない状況にしないで下さい。また、不意の動作で衣類や周囲の可燃物に延焼することがありますので使用中は十分ご注意下さい。
  • 使用中にバーナーの炎が消えた場合、直ちにバーナーのハンドルとガスの元栓を閉め、本体やゴム管等接続部に異常がないか確認して下さい。
  • 地震や火災、不意の事故、異臭の発生時は直ぐに消火して下さい。

【注意】

  • バーナーの使用中や消火直後は燃焼パイプや炎口が高温になっていますので身体を近づけないで下さい。また、長時間使用しないで下さい。必ず自然冷却する時間をとり再使用して下さい。
  • エアーダンパーを開きすぎたために、ガス量に対し空気量が多すぎると逆火したり、立ち消えたりすることがあります。
  • 燃焼中のバーナーを持ち上げたり、持って移動したりしないで下さい。また、子供が自由にバーナーに点火したり、消火したりすることがないようご注意下さい。

管理上の注意事項

  • 管理責任者を決め、燃焼原理や取扱説明書ををよくお読みいただき使用者にご指導下さい。
  • 薬品などの液体やその他異物が付着した時は錆などが発生しやすくなるので、消火後バーナー本体の温度が下がってからやわらかい布などでふき取って下さい。サンドペーパー等は錆の原因となりますので使用しないで下さい。
  • 長期間使用していない時や本体に異常がみられる場合は管理者が点検して下さい。
  • 本体を落としたり、衝撃が加わった場合は特に点検が必要です。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
ガスタイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
天然ガス

1個

26,000円

23,725

( 26,098円 )

7日目

プロパンガス

1個

26,000円

23,725

( 26,098円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用する供給ガス圧は低圧用です。供給されているガスに応じたバーナーをお選び下さい
・種火方式ですから、その都度炎口に火をあてる必要がありません
・Φ80mmの台座の底部にはゴムラバーが貼ってあり、ゴム管の屈曲や引っ張りによる移動や転倒などがしにくい構造です

(i)ご注意

  • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます
  • 炎の出かたは設置場所などの条件によります。(写真のような炎にならないこともあります)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

種火付バーナー No.2プロパンガス/No.1天然ガス(12A・13A)

種火付バーナー No.2プロパンガス/No.1天然ガス(12A・13A)

    クリーンベンチ用種火付バーナー No.1天然ガス(12A・13A)

    クリーンベンチ用種火付バーナー No.1天然ガス(12A・13A)

      ロマンアルトバーナー B型 No.2Bプロパンガス

      ロマンアルトバーナー B型 No.2Bプロパンガス

        小炎付バーナー 13A都市ガス用

        小炎付バーナー 13A都市ガス用

          小炎付バーナー LPガス用

          小炎付バーナー LPガス用

            強力ガスバーナー NR

            強力ガスバーナー NR

              小炎付バーナー 都市ガス用

              小炎付バーナー 都市ガス用

                メーカー コクゴ コクゴ コクゴ 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械
                通常価格 26,000円 28,000円 24,000円 9,336円 9,336円 22,000円 9,336円
                通常出荷日 7日目   7日目   7日目   9日目   7日目   14日目   7日目  
                パイプ径(mm) 17(本体)、21(先端) - - - - - -
                全高(mm) 約160 - - - - - -
                質量(g) 約800 - - - - - -
                備考 台座:Φ80mm(底にゴムラバー貼付け)、コック有り - - - - - -

                種火付バーナー No.2プロパンガス/No.1天然ガス(12A・13A)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました