(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超低音フリーザー LAB21(-80℃) 230LLAB21

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超低音フリーザー LAB21(-80℃) 230LLAB21

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
770,000円 667,359円
税込単価
847,000円 734,095円

【特長】・環境にやさしいノンフロン設計です。・100V電源で超低温を実現。停電...

詳細情報を確認する

型番

301-0000121 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

301-0000121

1個

770,000円

667,359

( 734,095円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境にやさしいノンフロン設計です。
・100V電源で超低温を実現。停電警報・遠隔接点がオプション装備。
・0.1℃単位で設定できるデジタル温度計付き。メンテナンスフリー。
・バリデーション対応可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超低音フリーザー LAB21(-80℃) 230LLAB21の型番301-0000121のページです。
型番301-0000121に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超低音フリーザー LAB21(-80℃) 230LLAB21

超低音フリーザー LAB21(-80℃) 230LLAB21

    リーペヘル庫内防爆冷蔵庫

    リーペヘル庫内防爆冷蔵庫

      電気低温器(電子恒温庫)

      電気低温器(電子恒温庫)

        メーカー コクゴ 日本フリーザー ケニス
        通常価格 770,000円 260,000円 43,650円
        通常出荷日 15日目   18日目   9日目~  

        超低音フリーザー LAB21(-80℃) 230LLAB21のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        冷蔵庫・冷凍庫カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました