(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロ波・試料分解容器 B 温度測定タイプMSVT-030-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイクロ波・試料分解容器 B 温度測定タイプMSVT-030-01

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
130,000円
税込単価
143,000円

危険な加熱を防止するための温度測定タイプ【特長】・温度測定タイプでの温度上昇の...

詳細情報を確認する

型番

301-0000054 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

301-0000054

1個

130,000( 143,000円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

危険な加熱を防止するための温度測定タイプ
【特長】
・温度測定タイプでの温度上昇のデータ採取により、仕様条件内*での安全な実験が可能です。
・*最高使用温度:180℃、最高耐圧:1.5MPa
・そのデータを活用すれば、標準タイプを使用した複数加熱実験など、幅広い使い方も可能です。
・ 使用する電子レンジおよび加熱装置は出力可変型のみになります。高出力一定型は使用できません。
・ 試料+試薬の合計量は5ml以上10ml以下で加熱分解してください。
・ 濃硫酸および過塩素酸は試薬として使用できません。
・ マイクロ波・試料分解容器(B)温度測定タイプは径1.6mmφの温度センサーのみ使用可能です。
・温度測定タイプジャケット上部と下部、強化ガラス筒、PFA30mlバイアルで構成されています。ジャケットはねじ式蓋のため準備が簡単で、強化ガラス筒の外側はPFAフィルムでコーティングされ、強度が向上しています。ジャケットとPFAバイアルの蓋にポートが加工されており、市販の温度計センサー(ただし径1.6mmφのセンサーのみ)を挿入することが可能で、容器内部の温度上昇のデータ取りに有効です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロ波・試料分解容器 B 温度測定タイプMSVT-030-01の型番301-0000054のページです。
型番301-0000054に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロ波・試料分解容器 B 温度測定タイプMSVT-030-01

マイクロ波・試料分解容器 B 温度測定タイプMSVT-030-01

    マイクロ波・試料分解容器 A 標準タイプ 301-0000053(コクゴ)

    マイクロ波・試料分解容器 A 標準タイプ 301-0000053(コクゴ)

      ポリ洗浄瓶 B型 容量 1000mL

      ポリ洗浄瓶 B型 容量 1000mL

        PTFE滴下ボトル

        PTFE滴下ボトル

          トスロン密閉容器 角形 10Lナチュラル

          トスロン密閉容器 角形 10Lナチュラル

            メディカルペール 本体/フタ/スタンド

            メディカルペール 本体/フタ/スタンド

              メーカー コクゴ コクゴ ケニス サンプラテック 東京硝子器械 三甲
              通常価格 130,000円 89,000円 673円 13,235円 4,002円 1,064円
              通常出荷日 5日目   7日目   4日目   19日目   6日目   1日目~  

              マイクロ波・試料分解容器 B 温度測定タイプMSVT-030-01のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました