(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コクゴ ユニパックGP 厚さ0.04mm C,E,F,G,H,I,J,K,L【100枚入】

型番:111-71011
コクゴ ユニパックGP 厚さ0.04mm C,E,F,G,H,I,J,K,L【100枚入】 ユニパックGP GP-K4ヨコナガ0.04

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,980円
税込単価
2,178円

【特長】・新形状のチャックで開けやすさ、閉めやすさが向上しました・開口部とチャ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    業務用ポリ袋
  • 厚さ(mm):
    0.04
  • 構成:
    PE単層40μ
  • 仕様:
    サイド溶断シール、天開き、底折返し、開口段差マット
  • 内容量:
    100枚入

型番

111-71011 解除

Loading...

カタログを表示

111-71011の仕様・寸法情報

商品タイプ業務用ポリ袋サイズ280×400mm
厚さ(mm)0.04品番GP-K4
構成PE単層40μ仕様サイド溶断シール、天開き、底折返し、開口段差マット
内容量100枚入 - -

型番リスト

型番
サイズ
品番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

111-71011

280×400mm
GP-K4
100枚入

1個

1,980( 2,178円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・新形状のチャックで開けやすさ、閉めやすさが向上しました
・開口部とチャック部にガイドラインをつけました

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コクゴ ユニパックGP 厚さ0.04mm C,E,F,G,H,I,J,K,L【100枚入】の型番111-71011のページです。
型番111-71011に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コクゴ ユニパックGP 厚さ0.04mm C,E,F,G,H,I,J,K,L【100枚入】

コクゴ ユニパックGP 厚さ0.04mm C,E,F,G,H,I,J,K,L【100枚入】

    ユニパックGP GP-I4ヨコ長0.04 200×280 100枚入

    ユニパックGP GP-I4ヨコ長0.04 200×280 100枚入

      ユニパックGP GP-D4ヨコ長0.04 85×120 100枚入

      ユニパックGP GP-D4ヨコ長0.04 85×120 100枚入

        ユニパックGP SL-4 100枚

        ユニパックGP SL-4 100枚

          ユニパックGP H-4 100枚

          ユニパックGP H-4 100枚

            コクゴ ユニパックGP 厚さ0.04mm A,D,E,F,G,J,K,L【100枚入】

            コクゴ ユニパックGP 厚さ0.04mm A,D,E,F,G,J,K,L【100枚入】

              パコールチャック袋 4J(100枚入)

              パコールチャック袋 4J(100枚入)

                メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
                通常価格 410円 1,300円 420円 3,710円 940円 320円 1,000円
                通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   5日目  
                商品タイプ 業務用ポリ袋 - - - - チャック付ポリ袋 -
                厚さ(mm) 0.04 - - - - 0.04 -
                構成 PE単層40μ - - - - - -
                仕様 サイド溶断シール、天開き、底折返し、開口段差マット - - - - - -
                内容量 100枚入 - - - - 100枚入 -

                コクゴ ユニパックGP 厚さ0.04mm C,E,F,G,H,I,J,K,L【100枚入】のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                111-71005
                111-71006
                111-71007
                111-71008
                111-71010
                111-71012
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ 品番 内容量

                530円

                ( 583円 )
                1個 あり

                7日目

                100×140mmGP-E4-

                640円

                ( 704円 )
                1個 あり

                7日目

                120×170mmGP-F4-

                780円

                ( 858円 )
                1個 あり

                7日目

                140×200mmGP-G4-

                1,009円

                ( 1,110円 )
                1個 あり

                7日目

                170×240mmGP-H4-

                1,550円

                ( 1,705円 )
                1個 あり

                7日目

                240×340mmGP-J4-

                2,730円

                ( 3,003円 )
                1個 あり

                7日目

                340×480mmGP-L4-
                型番
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ 品番 内容量

                ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                閉じる

                比較リスト