(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスクリーンテーブル CP127

ステンレスクリーンテーブル CP127

通常単価(税別)
182,787円
税込単価
201,066円

【仕様】・サイズ:W1200×D750×H750mm【特長】・オールステンレス...

詳細情報を確認する

型番

111-65428 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプステンレス作業台間口 (mm)1200
奥行 (mm)750高さ (mm)750
均等荷重(kg)300天板材質ステンレス
本体/オプション本体組立/完成組立式
品番CP127内容量1台

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

111-65428

1台

1個

182,787( 201,066円 )

15日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:W1200×D750×H750mm
【特長】
・オールステンレス(SUS304製)の作業台です。
・40角のパイプを使用し溶接構造なので頑丈で組立の手間がいりません。
・R天板は作業時の腹部へのあたりにもやさしくなっています。
・耐荷重:300kg
・入数:1台

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスクリーンテーブル CP127の型番111-65428のページです。
型番111-65428に関する仕様情報を記載しております。

ステンレスクリーンテーブル CP127のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト