(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドラム缶用内袋200L 5枚×6冊100μ×890(445)×1100H

ドラム缶用内袋200L 5枚×6冊100μ×890(445)×1100H

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
21,000円 12,600円
税込単価
23,100円 13,860円

【仕様】・サイズ:100μ×890(445)×1100Hmm・材質:共押出三層...

詳細情報を確認する

型番

111-63801 解除

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

111-63801

1個

21,000円

12,600

( 13,860円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:100μ×890(445)×1100Hmm
・材質:共押出三層フィルム
【特長】
・シンプルな形状で、従来タイプに比較して樹脂量を減らして環境負荷削減に役立ちます。
・内装袋は使用後に交換するだけでよく、従来行っていたドラム缶の洗浄コストが大幅に省けます。
【用途】
・スチールドラム、ファイバードラムの内袋
・入数:5枚×6冊

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドラム缶用内袋200L 5枚×6冊100μ×890(445)×1100Hの型番111-63801のページです。
型番111-63801に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドラム缶用内袋200L 5枚×6冊100μ×890(445)×1100H

ドラム缶用内袋200L 5枚×6冊100μ×890(445)×1100H

    ドラム缶カッター替刃(EA990XR-1用)

    ドラム缶カッター替刃(EA990XR-1用)

      エアー穴キャップ・ポンチセット

      エアー穴キャップ・ポンチセット

        アースクリップワイヤー

        アースクリップワイヤー

          コダマ パワードラムクローズドドラム 204リットル

          コダマ パワードラムクローズドドラム 204リットル

            260mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク/アルミ製)

            260mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク/アルミ製)

              ドラム缶レンチ 310mm(ノンスパーク・ブロンズ製)

              ドラム缶レンチ 310mm(ノンスパーク・ブロンズ製)

                3/4"NPT ドラム缶バルブ(アジャスト付)

                3/4"NPT ドラム缶バルブ(アジャスト付)

                  井上工具 ポリ蛇口

                  井上工具 ポリ蛇口

                    ドラム缶カバー(感熱自閉式)(200L用)

                    ドラム缶カバー(感熱自閉式)(200L用)

                      3/4"NPT ドラム缶バルブ(高粘度用/真鍮製)

                      3/4"NPT ドラム缶バルブ(高粘度用/真鍮製)

                        150mm エクステンションノス゚ル(フレキシブル・ステンレス製)

                        150mm エクステンションノス゚ル(フレキシブル・ステンレス製)

                          ドラム缶カッター

                          ドラム缶カッター

                            メーカー コクゴ エスコ ミヤサカ エスコ コダマ樹脂 エスコ エスコ エスコ 井上工具 エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 21,000円 6,420円 718円 10,400円 18,920円 3,260円 5,550円 5,292円 265円 51,420円 14,450円 5,630円 30,500円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目~   当日出荷可能 11日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能

                            ドラム缶用内袋200L 5枚×6冊100μ×890(445)×1100Hのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト