(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニューソフィアボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:111-63502
ニューソフィアボックス ニューソフィアボックス S-02P

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,409円
税込単価
5,950円

【特長】・フタにパッキン(ウレタン製)付のトウメイタイプのロック付コンテナーで...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 液体も保存可能ですが、あくまでも簡易密閉タイプですので横にすると若干液もれしますのでご注意ください。

型番

111-63502 解除

Loading...

 
カタログを表示

111-63502 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
有効内寸(mm)
耐荷重(kg)
品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

111-63502

30
360
530
270
298×442×255H
30
S-02P

1個

5,409( 5,950円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フタにパッキン(ウレタン製)付のトウメイタイプのロック付コンテナーで簡易密閉タイプです
【用途】
・湿気,ほこり等を嫌う材料の保管・運搬に

(i)ご注意

  • 液体も保存可能ですが、あくまでも簡易密閉タイプですので横にすると若干液もれしますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューソフィアボックスの型番111-63502のページです。
型番111-63502に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニューソフィアボックス

ニューソフィアボックス

    透明コンテナー S-36TM

    透明コンテナー S-36TM

      ミニコンテナー(フタ付) B-6.6

      ミニコンテナー(フタ付) B-6.6

        コンテナ(ライトグレー/ 容量3.4L,24.9L)

        コンテナ(ライトグレー/ 容量3.4L,24.9L)

          ストッパー金具付コンテナー RB-36

          ストッパー金具付コンテナー RB-36

            27.3/36.4L コンテナ

            27.3/36.4L コンテナ

              サンボックス

              サンボックス

                ホームサンロッカー クリーム

                ホームサンロッカー クリーム

                  25.9/36.7L コンテナ

                  25.9/36.7L コンテナ

                    569x359x305mm/ 46.5L コンテナ(2個)

                    569x359x305mm/ 46.5L コンテナ(2個)

                      S型コンテナ(容量88.5L)

                      S型コンテナ(容量88.5L)

                        ストッパー金具付コンテナー RB-23

                        ストッパー金具付コンテナー RB-23

                          メーカー コクゴ 三商 ケニス エスコ 三商 エスコ 三甲 三甲 エスコ エスコ ヒシ 三商
                          通常価格 4,840円 3,500円 2,176円 1,445円 7,624円 3,610円 6,800円 67,391円 3,692円 6,401円 12,015円 6,757円
                          通常出荷日 5日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   4日目  
                          商品タイプ ボックス型コンテナ - - ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - -
                          材質(本体) ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) -
                          クリア - - グレー - オレンジ ブルー - グレー ブルー ブルー -

                          ニューソフィアボックスのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          111-63501
                          111-63503
                          111-63504
                          111-63505
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          容量
                          (L)
                          外形間口
                          (mm)
                          外形奥行
                          (mm)
                          外形高さ
                          (mm)
                          有効内寸
                          (mm)
                          耐荷重
                          (kg)
                          品番

                          4,840円

                          ( 5,324円 )
                          4個 あり

                          5日目

                          22360530185298×442×170H30S-01P

                          6,084円

                          ( 6,692円 )
                          4個 あり

                          5日目

                          42440635225371×541×210H30S-03P

                          6,536円

                          ( 7,190円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          63440635325371×541×310H20S-04P

                          8,451円

                          ( 9,296円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          80440635435365×535×398H30S-05P

                          ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました