(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PE袋 905 0.1×905×1800mm50枚入

PE袋 905 0.1×905×1800mm50枚入

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,951円
税込単価
24,146円

【仕様】・品番:905・サイズ:厚み0.1×905×1800mm・入数:50枚

詳細情報を確認する

型番

111-56231 解除

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

111-56231

1個

21,951( 24,146円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:905
・サイズ:厚み0.1×905×1800mm
・入数:50枚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PE袋 905 0.1×905×1800mm50枚入の型番111-56231のページです。
型番111-56231に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PE袋 905 0.1×905×1800mm50枚入

PE袋 905 0.1×905×1800mm50枚入

    PE袋 インパ10 0.1×750×1250mm50枚入

    PE袋 インパ10 0.1×750×1250mm50枚入

      ポリ規格袋 #35ポリ袋 0.1×320×450 500枚入

      ポリ規格袋 #35ポリ袋 0.1×320×450 500枚入

        ポリ袋 0.05×255×350500枚入

        ポリ袋 0.05×255×350500枚入

          ポリ規格袋 #30ポリ袋 0.1×215×350 500枚入

          ポリ規格袋 #30ポリ袋 0.1×215×350 500枚入

            メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
            通常価格 21,951円 12,225円 17,221円 5,792円 9,280円
            通常出荷日 5日目   5日目   7日目   5日目   7日目  

            PE袋 905 0.1×905×1800mm50枚入のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            最近見た商品

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました

            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

            閉じる

            比較リスト