(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

試験用ふるい 受皿及び蓋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:101-80706
試験用ふるい 受皿及び蓋 シケンヨウフルイ 200X45h 2.36mm

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,819円
税込単価
13,001円

【特長】・フラットトップ織金網:粗塊用、中塊用に適した織り方で、ふるい面が平滑...

詳細情報を確認する

  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

101-80706 解除

Loading...

 
カタログを表示

101-80706 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
サイズ(mm)
その他
詳細タイプ
目開き
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101-80706

ふるい
Φ200×45h
-
フラットトップ金網
2.36mm
1個

1個

11,819( 13,001円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラットトップ織金網:粗塊用、中塊用に適した織り方で、ふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています
・平織金網:縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができます
・綾織金網:縦線も横線も共に本配列で各々が一段遅れで交互に交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、太い線で製織できる利点があります
・101-80835は受け皿のみ、111-50334は受け皿及び蓋です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

試験用ふるい 受皿及び蓋の型番101-80706のページです。
型番101-80706に関する仕様情報を記載しております。

試験用ふるい 受皿及び蓋のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
101-80608
101-80615
101-80701
101-80721
101-80733
101-80746
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ サイズ
(mm)
その他 詳細タイプ 目開き 内容量

10,566円

( 11,623円 )
1個 あり

7日目

ふるいΦ200×60h-平織金網1.70mm-

10,119円

( 11,131円 )
1個 あり

7日目

ふるいΦ200×60h-平織金網500μm-

11,461円

( 12,607円 )
1個 あり

7日目

ふるいΦ200×45h-フラットトップ金網5.6mm-

10,119円

( 11,131円 )
1個 あり

7日目

ふるいΦ200×45h-平織金網180μm-

86,674円

( 95,341円 )
1個 あり

7日目

ふるいΦ200×45h-綾織金網20μm-

11,461円

( 12,607円 )
1個 あり

7日目

ふるいΦ200×45h-フラットトップ金網9.5mm-

ふるいカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました