(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボルティングクロス ナイロン80メッシュ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボルティングクロス ナイロン80メッシュ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,689円
税込単価
6,258円

【仕様】・サイズ: 幅1020mm×1m~5m未満/m・材質:ナイロン66PA...

詳細情報を確認する

型番

111-3491602 解除

Loading...

製品仕様

型番サイズ材質目開き線径メッシュ入数
111-3491602 幅1020mm×1m~5m未満/mナイロン66PA190μm130μm801M
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

111-3491602

1個

5,689( 6,258円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ: 幅1020mm×1m~5m未満/m
・材質:ナイロン66PA
・目開き:190μm
・線径:130μm
・メッシュ:80
【特長】
・単一材質による織り網です
【用途】
・濾過、印刷、保護材等
・ふるい分け、フィルター
・長さ1m~5m未満の場合
・入数:1M

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ボルティングクロス ナイロン80メッシュの型番111-3491602のページです。
型番111-3491602に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボルティングクロス ナイロン80メッシュ

ボルティングクロス ナイロン80メッシュ

    ボルティングクロス ナイロン150メッシュ

    ボルティングクロス ナイロン150メッシュ

      メーカー コクゴ コクゴ
      通常価格 5,689円 3,313円
      通常出荷日 4日目   7日目  

      ボルティングクロス ナイロン80メッシュのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました