(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パコールチャック袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:111-34701
パコールチャック袋【1~100個入り】 パコールチャックフクロ 4A

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
156円
税込単価
172円

パコールチャック袋業務用ポリ袋【内容量】100枚入り【厚さ(mm)】0.04

詳細情報を確認する

型番

111-34701 解除

Loading...

 
カタログを表示

111-34701 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
品番
チャック下(mm)
袋幅(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

111-34701

品番:4A
70
50
100枚入/袋

1パック

100個入り

156( 172円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パコールチャック袋業務用ポリ袋
【内容量】100枚入り
【厚さ(mm)】0.04

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パコールチャック袋の型番111-34701のページです。
型番111-34701に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パコールチャック袋

パコールチャック袋

    パコールチャック袋 4J(100枚入)

    パコールチャック袋 4J(100枚入)

      パコールチャック袋 4E(100枚入)

      パコールチャック袋 4E(100枚入)

        ユニパックGP C-4 100枚

        ユニパックGP C-4 100枚

          ポリ規格袋 ポリエチレン製

          ポリ規格袋 ポリエチレン製

            エスコ ポリ袋(厚み0.04mm,チャック付)緑

            エスコ ポリ袋(厚み0.04mm,チャック付)緑

              メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ エスコ
              通常価格 156円 1,000円 311円 370円 230円 397円
              通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              商品タイプ 業務用ポリ袋 - - - 業務用ポリ袋 チャック付ポリ袋
              厚さ(mm) 0.04 - - - - -
              内容量 100枚入/袋 - - - - -

              パコールチャック袋のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              111-34702
              111-34703
              111-34704
              111-34706
              111-34707
              111-34708
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              品番 チャック下
              (mm)
              袋幅
              (mm)
              内容量

              186円

              ( 205円 )
              1個 あり

              7日目

              品番:4B8560-

              217円

              ( 239円 )
              1個 あり

              7日目

              品番:4C10070-

              238円

              ( 262円 )
              1個 あり

              在庫品1日目

              当日出荷可能

              品番:4D12085-

              383円

              ( 421円 )
              1個 あり

              7日目

              品番:4F170120-

              466円

              ( 513円 )
              1個 あり

              7日目

              品番:4G200140-

              566円

              ( 623円 )
              1個 あり

              7日目

              品番:4H240170-

              ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました