(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デスカップ D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:111-33606
デスカップ D デスカップ D-500(250コイリ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,156円
税込単価
12,272円

【特長】・成型時の離型剤を使用しておりませんから、検査、混合、反応、分析などに...

詳細情報を確認する

型番

111-33606 解除

Loading...

 
カタログを表示

111-33606 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
サイズ
品番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

111-33606

500
上径100×下径83×高さ121mm
D-500
250個

1個

11,156( 12,272円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・成型時の離型剤を使用しておりませんから、検査、混合、反応、分析などに適しています
・形状がしっかりしており、使用時手からすべり落ちにくいです

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デスカップ Dの型番111-33606のページです。
型番111-33606に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デスカップ D

デスカップ D

    デスカップ D-300(500個入)

    デスカップ D-300(500個入)

      デスカップ

      デスカップ

        ニューデスカップ N-150/N-500

        ニューデスカップ N-150/N-500

          デスカップ 0561-22-53シリーズ (50ml~2L)

          デスカップ 0561-22-53シリーズ (50ml~2L)

            デスカップ 50ml~2L

            デスカップ 50ml~2L

              ニューデスカップ 100mL~500mL

              ニューデスカップ 100mL~500mL

                メーカー コクゴ コクゴ テラオカ コクゴ 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                通常価格 8,148円 17,459円 8,171円 18,000円 8,219円 9,106円 11,550円
                通常出荷日 7日目   7日目   1日目~   10日目   2日目~   4日目~   6日目~  
                商品タイプ ビーカー・計量カップ - - ビーカー・計量カップ ビーカー・計量カップ ビーカー・計量カップ ビーカー・計量カップ

                この商品のバリエーション

                型番
                111-33601
                111-33603
                111-33607
                111-33608
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                容量
                (ml)
                サイズ 品番 内容量

                13,969円

                ( 15,366円 )
                1個 あり

                7日目

                50上径43×下径32×高さ69mmD-501000個

                19,400円

                ( 21,340円 )
                1個 あり

                7日目

                150上径60×下径49×高さ75mmD-1501000個

                8,148円

                ( 8,963円 )
                1個 あり

                7日目

                1000上径122×下径102×高さ142mmD-1000100個

                18,430円

                ( 20,273円 )
                1個 あり

                7日目

                2000上径150×下径130×高さ175mmD-2000100個

                ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました