(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニューデスカップ N-150/N-500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:111-33504
ニューデスカップ N-150/N-500 ニューデスカップ N-500(250コイリ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,000円
税込単価
19,800円

【特長】・半透明の使い捨てビーカーです・成型時の離型剤は使っておりません

詳細情報を確認する

型番

111-33504 解除

Loading...

 
カタログを表示

111-33504 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
サイズ
品番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

111-33504

500
口径109×下径88×高さ112mm
N-500
250個

1個

18,000( 19,800円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・半透明の使い捨てビーカーです
・成型時の離型剤は使っておりません

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューデスカップ N-150/N-500の型番111-33504のページです。
型番111-33504に関する仕様情報を記載しております。

ニューデスカップ N-150/N-500のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
111-33501
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量
(ml)
サイズ 品番 内容量

25,000円

( 27,500円 )
1個 あり

10日目

150口径65×下径52×高さ70mmN-1501000個

ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました