(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリカーボ デシケーター RD-300V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポリカーボ デシケーター RD-300V

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,800円
税込単価
20,680円

【仕様】・品番:RD-300V・外径:366φ・内径:300φ・全高:371m...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます
  • 真空デシケーターとしてご使用の場合は、常温で使用して下さい。

型番

111-22804 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

111-22804

1個

18,800( 20,680円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:RD-300V
・外径:366φ
・内径:300φ
・全高:371mm
・有効高:240mm
・PC板径:289φ
【特長】
・耐衝撃性、耐熱性に優れた軽量デシケーター
・ガラスデシケーターと比較して重量は1/3程度。しかも割れにくいポリカーボネート製
・蓋と本体の接合部はノンワセリンでメンテナンス不要。
・1/8ニードルバルブ付
・入数:1台

(i)ご注意

  • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます
  • 真空デシケーターとしてご使用の場合は、常温で使用して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリカーボ デシケーター RD-300Vの型番111-22804のページです。
型番111-22804に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリカーボ デシケーター RD-300V

ポリカーボ デシケーター RD-300V

    ポリカーボ デシケーター RDシリーズ

    ポリカーボ デシケーター RDシリーズ

      SANSYOデシケーター PC製 SPD-V300

      SANSYOデシケーター PC製 SPD-V300

        SANSYOデシケーター PC製 SPD-WVGT300

        SANSYOデシケーター PC製 SPD-WVGT300

          SANSYOデシケーター PC製 SPD-VGT300

          SANSYOデシケーター PC製 SPD-VGT300

            SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-WV240 ガス置換用

            SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-WV240 ガス置換用

              NIKKO RD-300V真空計付(側面)

              NIKKO RD-300V真空計付(側面)

                デシケーター SPD-WVGS240/SPD-WVGS300

                デシケーター SPD-WVGS240/SPD-WVGS300

                  SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-VGT240 バルブ・上部真空計付

                  SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-VGT240 バルブ・上部真空計付

                    ポリカーボデシケーター RDー300V

                    ポリカーボデシケーター RDー300V

                      TARSONS 透明真空デシケーター(ストップコック付) 径250mm

                      TARSONS 透明真空デシケーター(ストップコック付) 径250mm

                        TARSONS 真空デシケーター(ストップコック付) 径300mm

                        TARSONS 真空デシケーター(ストップコック付) 径300mm

                          TARSONS デシケーター 容器:PP製/蓋:PC製 径300mm

                          TARSONS デシケーター 容器:PP製/蓋:PC製 径300mm

                            メーカー コクゴ コクゴ 三商 三商 三商 三商 日幸電子工業 三商 三商 ニッコー TARSONS TARSONS TARSONS
                            通常価格 18,800円 11,500円 25,400円 41,200円 33,000円 28,100円 28,556円 38,100円 26,100円 16,931円 19,362円 23,781円 19,744円
                            通常出荷日 10日目   10日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   2日目~   3日目   1日目   4日目   4日目   4日目  

                            ポリカーボ デシケーター RD-300Vのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            除湿剤タイプデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました