(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリカーボ デシケーター RDシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:111-22802
ポリカーボ デシケーター RDシリーズ ポリカーボ デシケーター RD-240V

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,300円
税込単価
14,630円

【特長】・耐衝撃性、耐熱性に優れた軽量デシケーター ・ガラスデシケーターと比較...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 真空デシケーターとしてご使用の場合は、常温で使用して下さい。

型番

111-22802 解除

Loading...

 
カタログを表示

111-22802 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
品番
外径(Φ)
内径(Φ)
全高(mm)
有効高(mm)
PC板径(Φ)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

111-22802

RD-240V
295
239
298
188
227
1/8ニードルバルブ付
1台

1個

13,300( 14,630円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐衝撃性、耐熱性に優れた軽量デシケーター
・ガラスデシケーターと比較して重量は1/3程度。しかも割れにくいポリカーボネート製
・蓋と本体の接合部はノンワセリンでメンテナンス不要

(i)ご注意

  • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 真空デシケーターとしてご使用の場合は、常温で使用して下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリカーボ デシケーター RDシリーズの型番111-22802のページです。
型番111-22802に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリカーボ デシケーター RDシリーズ

ポリカーボ デシケーター RDシリーズ

    ポリカーボ デシケーター RD-300V

    ポリカーボ デシケーター RD-300V

      デシケーター SPD-WVGS240/SPD-WVGS300

      デシケーター SPD-WVGS240/SPD-WVGS300

        SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-VGT240 バルブ・上部真空計付

        SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-VGT240 バルブ・上部真空計付

          SANSYOデシケーター PC製 SPD-VGT300

          SANSYOデシケーター PC製 SPD-VGT300

            SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-VGS240 バルブ・側部真空計付

            SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-VGS240 バルブ・側部真空計付

              SANSYOデシケーター PC製 SPD-WVGT300

              SANSYOデシケーター PC製 SPD-WVGT300

                SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-WVGT240ガス置換用上部真空計付

                SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-WVGT240ガス置換用上部真空計付

                  SANSYOデシケーター PC製 SPD-V300

                  SANSYOデシケーター PC製 SPD-V300

                    SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-WV240 ガス置換用

                    SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-WV240 ガス置換用

                      デシケーター RDシリーズ ニードルバルブ、真空計付

                      デシケーター RDシリーズ ニードルバルブ、真空計付

                        NIKKO RD-240V真空計付(側面)

                        NIKKO RD-240V真空計付(側面)

                          NIKKO RD-300V真空計付(側面)

                          NIKKO RD-300V真空計付(側面)

                            メーカー コクゴ コクゴ 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 ニッコー・ハンセン 日幸電子工業 日幸電子工業
                            通常価格 11,500円 18,800円 38,100円 26,100円 33,000円 27,520円 41,200円 35,000円 25,400円 28,100円 23,267円 24,200円 28,556円
                            通常出荷日 10日目   10日目   2日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   2日目   3日目   3日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ デシケーター - デシケーター - - - - - - - デシケーター - -
                            材質 ポリカーボ - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1台 - - - - - - - - - - - -

                            ポリカーボ デシケーター RDシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            111-22801
                            111-22803
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            品番 外径
                            (Φ)
                            内径
                            (Φ)
                            全高
                            (mm)
                            有効高
                            (mm)
                            PC板径
                            (Φ)
                            仕様 内容量

                            11,500円

                            ( 12,650円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            RD-240295239298188227--

                            17,500円

                            ( 19,250円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            RD-300366300371240289--

                            除湿剤タイプデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました