(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OIML型標準分銅 単体 M1級+ランク5 200g+JCSS校正証明書(新規セット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

OIML型標準分銅 単体 M1級+ランク5 200g+JCSS校正証明書(新規セット)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,300円
税込単価
24,530円

【特長】・OIML(国際法定計量機関)R111準拠、日本工業規格「JIS B7...

詳細情報を確認する

型番

110-64407 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

110-64407

1個

22,300( 24,530円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・OIML(国際法定計量機関)R111準拠、日本工業規格「JIS B7609:2008」に適合
・F1・F2・M1・M2級分銅には、新JISマーク(JIS規格適合のしるし)がついています。(E2級分銅はJIS 対象外)
・非磁性ステンレス鋼製、鏡面仕上げ(E2・F1・F2級)、機械仕上げ(M1・M2級)
・20kg-1g:円筒型 20kg-5kg(アルミ製ケース入り)
・2kg-1g(樹脂製ケース入り)
・500mg-1mg:板状(樹脂性ケース入り)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

OIML型標準分銅 単体 M1級+ランク5 200g+JCSS校正証明書(新規セット)の型番110-64407のページです。
型番110-64407に関する仕様情報を記載しております。

OIML型標準分銅 単体 M1級+ランク5 200g+JCSS校正証明書(新規セット)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

分銅カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました