(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

石英セル T-5-UV-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

石英セル T-5-UV-10

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,900円
税込単価
8,690円

【仕様】・型式(タイプ 材質 L/P):T-5-UV-1・外寸(OL×OW×H...

詳細情報を確認する

型番

110-53714 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

110-53714

1個

7,900( 8,690円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・型式(タイプ 材質 L/P):T-5-UV-1
・外寸(OL×OW×H):12.5×12.5×45.0mm
・内寸(IL×IW):10.0×10.0mm
・容積:3.500ml
・価格:2ヶ組/15600、4ヶ組/31200
・※取扱上の注意
・?ガラス(プラスチック)製品ですので、衝撃を加えると破損して破片が飛んだり、落下して身体を傷つける恐れがありますのでご注意ください。
・?セルの光学面は傷つけないようにくれぐれもご注意ください。
・?セルホルダーへの出し入れやピペットで液を注入するときには側板だけに触れるようにしてください。
・?セルをテーブル上に置くときには光学面を下にしないでください。
・?ピンセットを使用する際には、キズ防止のため専用ピンセットをご使用ください。
・?紫外部での測定では手の脂肪も敏感に影響し測定誤差の原因になります。
・?使用後はなるべく早く洗浄してください。
・セル洗浄方法
・一般的には、セル専用洗浄剤にセルを浸し、30~50℃にて約10分間保持したあと水洗し、さらに無機物の汚れを取るために希硝酸と少量の過酸化水素水を加えた溶液に約30分間浸してください。最後に蒸留水で十分リンスしたあと水を切って乾燥させてください。洗浄器具として超音波洗浄器を用いることにより、より良い洗浄を得ることができますが、超音波ダメージによりセルが破損することがありますので、使用時は十分注意してください。
・入数:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

石英セル T-5-UV-10の型番110-53714のページです。
型番110-53714に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

石英セル T-5-UV-10

石英セル T-5-UV-10

    石英セル T-1-UVシリーズ

    石英セル T-1-UVシリーズ

      石英セル T-11-UV-1

      石英セル T-11-UV-1

        メーカー コクゴ コクゴ コクゴ
        通常価格 7,900円 16,700円 28,600円
        通常出荷日 5日目   7日目   7日目  

        石英セル T-5-UV-10のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました