(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塩ビ製作業台 SW-1201 棚なし

塩ビ製作業台 SW-1201 棚なし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
153,687円
税込単価
169,056円

【仕様】・外寸法:1200×600×800Hmm・仕様:棚なし【特長】・本体は...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他作業台
  • 間口 (mm):
    1200
  • 奥行 (mm):
    600
  • 高さ (mm):
    800
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 詳細タイプ:
    棚なし
  • 品番:
    SW-1201
  • 内容量:
    1台

型番

110-53102 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

110-53102

1台

1個

153,687( 169,056円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・外寸法:1200×600×800Hmm
・仕様:棚なし
【特長】
・本体は塩ビ製ですのでアジャスターを除き錆びることはありません。
・天板と中板は取外し可能です。
・天板の耐荷重は100kg(均等荷重)。
・中板の耐荷重は50kg(均等荷重)。
・材質:硬質塩化ビニール
・入数:1台

110-53102で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塩ビ製作業台 SW-1201 棚なしの型番110-53102のページです。
型番110-53102に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塩ビ製作業台 SW-1201 棚なし

塩ビ製作業台 SW-1201 棚なし

    塩ビ製作業台 SW-1200 棚あり

    塩ビ製作業台 SW-1200 棚あり

      軽量作業台 BER型 (下棚2枚付)

      軽量作業台 BER型 (下棚2枚付)

        TRUSCO RAE型作業台 1200X750XH740 下棚2枚付 W色

        TRUSCO RAE型作業台 1200X750XH740 下棚2枚付 W色

          TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 下棚2枚付 W色

          TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 下棚2枚付 W色

            中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (固定式H740)SUP

            中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (固定式H740)SUP

              軽量立ち作業台 (下棚2枚付)

              軽量立ち作業台 (下棚2枚付)

                軽量作業台 (下棚2枚付)

                軽量作業台 (下棚2枚付)

                  BE型・BER型軽量作業台 下棚2枚付

                  BE型・BER型軽量作業台 下棚2枚付

                    TRUSCO RAE型作業台 1500X750XH740 下棚2枚付 W色

                    TRUSCO RAE型作業台 1500X750XH740 下棚2枚付 W色

                      軽量作業台 (下棚2枚付)AE・RAE・SAEシリーズ

                      軽量作業台 (下棚2枚付)AE・RAE・SAEシリーズ

                        メーカー コクゴ コクゴ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                        通常価格 153,687円 153,687円 35,810円 50,933円 45,102円 23,477円 39,057円 35,032円 28,648円 58,327円 29,205円
                        通常出荷日 10日目   10日目   2日目~   4日目   4日目   3日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                        商品タイプ その他作業台 その他作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                        間口 (mm) 1200 1200 - 1200 1200 - - - - 1500 -
                        奥行 (mm) 600 600 - 750 750 - - - - 750 -
                        高さ (mm) 800 800 740 740 740 740 900 740 740 740 740
                        均等荷重(kg) 100 100 250 300 300 500 300 400 250 300 300

                        塩ビ製作業台 SW-1201 棚なしのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました