(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塩ビ製作業台 SW-1200 棚あり

塩ビ製作業台 SW-1200 棚あり

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
153,687円
税込単価
169,056円

【仕様】・外寸法:1200×600×800Hmm・仕様:棚あり【特長】・本体は...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他作業台
  • 間口 (mm):
    1200
  • 奥行 (mm):
    600
  • 高さ (mm):
    800
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 詳細タイプ:
    棚あり
  • 品番:
    SW-1200
  • 内容量:
    1台

型番

110-53101 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

110-53101

1台

1個

153,687( 169,056円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・外寸法:1200×600×800Hmm
・仕様:棚あり
【特長】
・本体は塩ビ製ですのでアジャスターを除き錆びることはありません。
・天板と中板は取外し可能です。
・天板の耐荷重は100kg(均等荷重)。
・中板の耐荷重は50kg(均等荷重)。
・材質:硬質塩化ビニール
・入数:1台

110-53101で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塩ビ製作業台 SW-1200 棚ありの型番110-53101のページです。
型番110-53101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塩ビ製作業台 SW-1200 棚あり

塩ビ製作業台 SW-1200 棚あり

    塩ビ製作業台 SW-1201 棚なし

    塩ビ製作業台 SW-1201 棚なし

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (ワイドタイプ固定式H740)

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (ワイドタイプ固定式H740)

        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (ワイドタイプ固定式H900)

        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (ワイドタイプ固定式H900)

          軽量作業台用オプション TFAE型作業台用前パネル 1202×200×665mm

          軽量作業台用オプション TFAE型作業台用前パネル 1202×200×665mm

            ワークテーブル用 半面棚板 アイボリー

            ワークテーブル用 半面棚板 アイボリー

              中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (固定式H740)

              中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (固定式H740)

                天板付きワゴン W6T-K・W7T-Kシリーズ

                天板付きワゴン W6T-K・W7T-Kシリーズ

                  中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (W1800・固定式H900)

                  中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (W1800・固定式H900)

                    中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (W900・固定式H740)

                    中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (W900・固定式H740)

                      中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (W1500・固定式H740)

                      中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (W1500・固定式H740)

                        中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (固定式H740)

                        中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (固定式H740)

                          メーカー コクゴ コクゴ 山金工業 山金工業 トラスコ中山 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業
                          通常価格 153,687円 153,687円 53,619円 64,616円 31,760円 3,645円 31,209円 37,312円 59,205円 24,328円 40,798円 42,000円
                          通常出荷日 10日目   10日目   3日目~   3日目~   2日目   3日目   3日目~   4日目   3日目   3日目   3日目   3日目~  
                          商品タイプ その他作業台 その他作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) - - - -
                          間口 (mm) 1200 1200 - - 1202 - - 750 - - - -
                          奥行 (mm) 600 600 1200 1200 200 - - - - - - -
                          高さ (mm) 800 800 740 900 665 - 740 922 - - - -
                          均等荷重(kg) 100 100 300 300 - 50 500 - - - - -

                          塩ビ製作業台 SW-1200 棚ありのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました