(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラック ベタ棚・棚板4枚仕様

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:110-52931
ラック ベタ棚・棚板4枚仕様 ラック ベタタナ・タナイタ4マイ RB4-12075

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
108,641円
税込単価
119,505円

【特長】・棚板は25mmピッチにて調整できます【用途】・クリーンルーム、研究室...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

110-52931 解除

Loading...

 
カタログを表示

110-52931 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
材質
天地棚段数(段)
連結タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
その他
耐荷重(kg/台)
摘要
均等耐荷重
備考
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

110-52931

軽量タイプ(~200Kg)
ステンレス
4
単体型
1188
738
1800
-
-
-
棚1枚当り200kg、1台当り1000kg
RB4-12075
1台

1個

108,641( 119,505円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板は25mmピッチにて調整できます
【用途】
・クリーンルーム、研究室、実験室、食品工場

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラック ベタ棚・棚板4枚仕様の型番110-52931のページです。
型番110-52931に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラック ベタ棚・棚板4枚仕様

ラック ベタ棚・棚板4枚仕様

    ラック ベタ棚・棚板4枚仕様 RB4-6045

    ラック ベタ棚・棚板4枚仕様 RB4-6045

      メーカー コクゴ コクゴ
      通常価格 3,300円 62,469円
      通常出荷日 8日目   8日目  

      ラック ベタ棚・棚板4枚仕様のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      よくあるご質問(FAQ)

      Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
      A
      棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
      Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
      A
      安全性、強度の面からお勧めできません。
      Q 棚板を外して使用できますか?
      A
      商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

      この商品のバリエーション

      型番
      110-52925
      110-52928
      110-52935
      110-52938
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      商品タイプ 材質 天地棚段数
      (段)
      連結タイプ 間口
      (mm)
      奥行
      (mm)
      高さ
      (mm)
      その他 耐荷重
      (kg/台)
      摘要 均等耐荷重 備考 内容量

      70,228円

      ( 77,251円 )
      1個 あり

      8日目

      軽量タイプ(~200Kg)ステンレス4単体型5885881800---棚1枚当り200kg、1台当り1000kgRB4-60601台

      99,717円

      ( 109,689円 )
      1個 あり

      8日目

      軽量タイプ(~200Kg)ステンレス4単体型11885881800---棚1枚当り200kg、1台当り1000kgRB4-120601台

      138,128円

      ( 151,941円 )
      1個 あり

      8日目

      軽量タイプ(~200Kg)ステンレス4単体型14888881800---棚1枚当り200kg、1台当り1000kgRB4-150901台

      3,300円

      ( 3,630円 )
      1個 あり

      8日目

      その他------オプション300100Φウレタン車(ストッパー付)-CUS-1001セット

      軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました