(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高精度電子天びん CJ-6200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高精度電子天びん CJ-6200

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
99,000円 80,298円
税込単価
108,900円 88,328円

【仕様】・型式:CJ-6200・ひょう量:6200g・最小表示:0.1g・直線...

詳細情報を確認する

型番

110-51007 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

110-51007

1個

99,000円

80,298

( 88,328円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・型式:CJ-6200
・ひょう量:6200g
・最小表示:0.1g
・直線性:±0.1g
・再現性(σ):0.1g
・計量皿寸法:W190×D190mm
・外形寸法(WDH):206×312×89mm
【特長】
・メンテナンス性の優れたステンレス製ケース(SUS304)
・音叉センサメカユニットは安心の5年保証です。
・防塵・防水(IP65規格適合)でHeavy Dutyに使える天びん。
・入数:1台

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高精度電子天びん CJ-6200の型番110-51007のページです。
型番110-51007に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高精度電子天びん CJ-6200

高精度電子天びん CJ-6200

    高精度電子天びん CJ-2200 コクゴ

    高精度電子天びん CJ-2200 コクゴ

      新光電子 CJ-620 防水・防塵音叉式電子天秤

      新光電子 CJ-620 防水・防塵音叉式電子天秤

        高精度電子天びん AJ-4200JS

        高精度電子天びん AJ-4200JS

          高精度電子天びん AJ-320JS

          高精度電子天びん AJ-320JS

            高精度電子天びん AJ-220JS

            高精度電子天びん AJ-220JS

              高精度電子天びん AJシリーズ

              高精度電子天びん AJシリーズ

                高精度電子天びん AJ-420JS

                高精度電子天びん AJ-420JS

                  高精度電子天びん CJ-220

                  高精度電子天びん CJ-220

                    メーカー コクゴ コクゴ 三商 コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ 東京硝子器械
                    通常価格 99,000円 90,000円 99,000円 109,611円 82,451円 77,600円 89,241円 104,760円 73,242円
                    通常出荷日 15日目   15日目   19日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   11日目  

                    高精度電子天びん CJ-6200のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました