(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分析用電子天びん HTRシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:110-50701
分析用電子天びん HTRシリーズ ブンセキヨウデンシテンビン HTR-80

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
152,000円
税込単価
167,200円

【特長】・音叉振動式により優れた安定性と耐久性を実現した分析用電子天びん・風防...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    分析天秤
  • 最小表示(mg):
    0.1(0.0001g)
  • サイズ(mm):
    計量皿寸法:Φ80、外形寸法(WDH):213×290×314(風防を含む)
  • 直線性:
    ±0.3mg(0.0003g)
  • 再現性(σ):
    0.1mg(0.0001g)
  • 質量:
    約2.8kg(本体質量)
  • 内容量:
    1台

型番

110-50701 解除

Loading...

 
カタログを表示

110-50701 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
秤量(g)
品番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

110-50701

80
HTR-80
1台

1個

152,000( 167,200円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・音叉振動式により優れた安定性と耐久性を実現した分析用電子天びん
・風防部は帯電防止樹脂を採用により軽量且つお手入れが簡単です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分析用電子天びん HTRシリーズの型番110-50701のページです。
型番110-50701に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

分析用電子天びん HTRシリーズ

分析用電子天びん HTRシリーズ

    音叉式分析天秤 HTRシリーズ

    音叉式分析天秤 HTRシリーズ

      分析天秤 秤量(g) 120~320・120/42・220/82

      分析天秤 秤量(g) 120~320・120/42・220/82

        高精度電子天びん AJ-220JS

        高精度電子天びん AJ-220JS

          高精度電子天びん AJ-320JS

          高精度電子天びん AJ-320JS

            高精度電子天びん AJ-420JS

            高精度電子天びん AJ-420JS

              デジタル台はかり(防水・防塵タイプ)

              デジタル台はかり(防水・防塵タイプ)

                メーカー コクゴ 三商 アズワン コクゴ コクゴ コクゴ アズワン
                通常価格 152,000円 152,000円 186,200円 77,600円 82,451円 104,760円 84,191円
                通常出荷日 13日目~   12日目~   1日目~   15日目   15日目   15日目   1日目  
                商品タイプ 分析天秤 分析天秤 分析天秤 - - - デジタル台はかり
                最小表示(mg) 0.1(0.0001g) 0.1 - - - - -
                サイズ(mm) 計量皿寸法:Φ80、外形寸法(WDH):213×290×314(風防を含む) - - - - - -
                直線性 ±0.3mg(0.0003g) - - - - - -
                再現性(σ) 0.1mg(0.0001g) - - - - - -

                分析用電子天びん HTRシリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                110-50702
                110-50703
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                秤量
                (g)
                品番 内容量

                172,000円

                ( 189,200円 )
                1個 あり

                15日目

                120HTR-120-

                182,000円

                ( 200,200円 )
                1個 あり

                13日目

                220HTR-220-

                天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました