(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EKW-09i 内臓バッテリーパーソナル電子天びん用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

EKW-09i 内臓バッテリーパーソナル電子天びん用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,000円
税込単価
16,500円

【仕様】・型番:EKW-09i・品名:内臓バッテリー・*EKW-04i コンパ...

詳細情報を確認する

型番

110-32621 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

110-32621

1個

15,000( 16,500円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・型番:EKW-09i
・品名:内臓バッテリー
・*EKW-04i コンパレーダ出力とは同時に使用できません。
・パーソナル電子天びん用
・入数:1台

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EKW-09i 内臓バッテリーパーソナル電子天びん用の型番110-32621のページです。
型番110-32621に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EKW-09i 内臓バッテリーパーソナル電子天びん用

EKW-09i 内臓バッテリーパーソナル電子天びん用

    パーソナル電子天びん EK-iシリーズ

    パーソナル電子天びん EK-iシリーズ

      MSシリーズ天びん

      MSシリーズ天びん

        分析用電子天秤 HRシリーズ

        分析用電子天秤 HRシリーズ

          アズプロ分析天秤 ASRシリーズ

          アズプロ分析天秤 ASRシリーズ

            電子天秤用データレコーダーソフト

            電子天秤用データレコーダーソフト

              音叉式電子天秤 QB-Ⅱシリーズ

              音叉式電子天秤 QB-Ⅱシリーズ

                A&D 天秤用除振台 AD-1671

                A&D 天秤用除振台 AD-1671

                  メーカー コクゴ コクゴ アズワン 三商 アズワン アズワン アズワン 三商
                  通常価格 15,000円 12,000円 420,721円 223,257円 134,072円 12,350円 107,950円 78,000円
                  通常出荷日 8日目   10日目   1日目   6日目   1日目   1日目   10日目   12日目  

                  EKW-09i 内臓バッテリーパーソナル電子天びん用のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました