(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ口瓶デュラン黒キャップ付1000ml 10本入017200-10002A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ねじ口瓶デュラン黒キャップ付1000ml 10本入017200-10002A

通常単価(税別)
31,333円
税込単価
34,466円

【仕様】・品番:017200-10002A・容量:1000ml・ねじ規格:GL...

詳細情報を確認する

型番

110-16704 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

110-16704

1個

31,333( 34,466円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:017200-10002A
・容量:1000ml
・ねじ規格:GL-45
・入数:10本入
【特長】
・バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの
・ 保存容器としても幅広くご使用いただける多目的瓶です。
・※黒キャップの材質はフェノール樹脂、白いパッキンはエスプレンです。
・入数:10本入

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ口瓶デュラン黒キャップ付1000ml 10本入017200-10002Aの型番110-16704のページです。
型番110-16704に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ口瓶デュラン黒キャップ付1000ml 10本入017200-10002A

ねじ口瓶デュラン黒キャップ付1000ml 10本入017200-10002A

    ねじ口瓶デュラン青キャップ付

    ねじ口瓶デュラン青キャップ付

      ねじ口瓶デュラン青キャップ付 250ml 10本入017200-250A

      ねじ口瓶デュラン青キャップ付 250ml 10本入017200-250A

        耐熱ねじ口瓶(メジューム瓶)デュラン(R) 赤キャップ付

        耐熱ねじ口瓶(メジューム瓶)デュラン(R) 赤キャップ付

          メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
          通常価格 31,333円 15,742円 21,322円 21,151円
          通常出荷日 10日目   10日目   8日目   10日目  
          商品タイプ ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶
          容量(mL) 1000 - 250 -
          ネジ口規格 GL-45 GL-45 GL-45 -

          ねじ口瓶デュラン黒キャップ付1000ml 10本入017200-10002Aのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          試験瓶・共栓瓶カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました