(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ口瓶デュラン青キャップ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:110-16503
ねじ口瓶デュラン青キャップ付 ネジクチビンデュランアオキャップツキ 100ml

通常単価(税別)
15,742円
税込単価
17,316円

【特長】・バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 青キャップと青液切リングの材質はポリプロピレンです。

型番

110-16503 解除

Loading...

 
カタログを表示

110-16503 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(mL)
品番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

110-16503

100
017200-100A
10本

1個

15,742( 17,316円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの
・保存容器としても幅広くご使用いただける多目的瓶です

(i)ご注意

  • 青キャップと青液切リングの材質はポリプロピレンです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ口瓶デュラン青キャップ付の型番110-16503のページです。
型番110-16503に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ口瓶デュラン青キャップ付

ねじ口瓶デュラン青キャップ付

    ねじ口瓶デュラン青キャップ付 250ml 10本入017200-250A

    ねじ口瓶デュラン青キャップ付 250ml 10本入017200-250A

      耐熱ねじ口瓶(メジューム瓶)デュラン(R) 赤キャップ付

      耐熱ねじ口瓶(メジューム瓶)デュラン(R) 赤キャップ付

        ねじ口瓶デュラン黒キャップ付1000ml 10本入017200-10002A

        ねじ口瓶デュラン黒キャップ付1000ml 10本入017200-10002A

          メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
          通常価格 15,742円 21,322円 21,151円 31,333円
          通常出荷日 10日目   8日目   10日目   10日目  
          商品タイプ ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶
          ネジ口規格 GL-45 GL-45 - GL-45

          ねじ口瓶デュラン青キャップ付のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          110-16505
          110-16506
          110-16508
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          容量
          (mL)
          品番 内容量

          22,742円

          ( 25,016円 )
          1個 -

          10日目

          500017200-500A10本

          28,787円

          ( 31,666円 )
          1個 -

          10日目

          1000017200-1000A10本

          23,187円

          ( 25,506円 )
          1個 -

          10日目

          5000017200-50001本

          試験瓶・共栓瓶カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました