(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ口瓶デュラン青キャップ付 250ml 10本入017200-250A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ねじ口瓶デュラン青キャップ付 250ml 10本入017200-250A

通常単価(税別)
21,322円
税込単価
23,454円

【仕様】・品番:017200-250A・容量:250ml・ねじ規格:GL-45...

詳細情報を確認する

型番

110-16504 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

110-16504

1個

21,322( 23,454円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:017200-250A
・容量:250ml
・ねじ規格:GL-45
・入数:10本入
【特長】
・バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの
・ 保存容器としても幅広くご使用いただける多目的瓶です。
・※青キャップと青液切リングの材質はポリプロピレンです。
・入数:10本入

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ口瓶デュラン青キャップ付 250ml 10本入017200-250Aの型番110-16504のページです。
型番110-16504に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ口瓶デュラン青キャップ付 250ml 10本入017200-250A

ねじ口瓶デュラン青キャップ付 250ml 10本入017200-250A

    ねじ口瓶デュラン青キャップ付

    ねじ口瓶デュラン青キャップ付

      ねじ口瓶デュラン黒キャップ付1000ml 10本入017200-10002A

      ねじ口瓶デュラン黒キャップ付1000ml 10本入017200-10002A

        耐熱ねじ口瓶(メジューム瓶)デュラン(R) 赤キャップ付

        耐熱ねじ口瓶(メジューム瓶)デュラン(R) 赤キャップ付

          マルエム スクリュー管 №3 100入

          マルエム スクリュー管 №3 100入

            メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ 三商
            通常価格 21,322円 15,742円 31,333円 21,151円 9,204円
            通常出荷日 8日目   10日目   10日目   10日目   4日目  
            商品タイプ ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 スクリュー管瓶
            容量(mL) 250 - 1000 - 9
            ネジ口規格 GL-45 GL-45 GL-45 - -

            ねじ口瓶デュラン青キャップ付 250ml 10本入017200-250Aのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            試験瓶・共栓瓶カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました