(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTFE製中空ボール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:110-14701
PTFE製中空ボール PTFEチュウクウボール 10mm1506-01

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,000円
税込単価
12,100円

【特長】・オイルバスの保温に最適です・比重0.8程度です・真球度公差±0.1~...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    中空ボール
  • 材質:
    PTFE
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 出荷条件として水に浮く程度といたします。
  • 受注生産品のため3~4週間かかります。

型番

110-14701 解除

Loading...

 
カタログを表示

110-14701 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
品番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

110-14701

Φ10
1506-01
1個

1個

11,000( 12,100円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイルバスの保温に最適です
・比重0.8程度です
・真球度公差±0.1~0.2(真球度は保証できません)
・一部フラット面が発生します

(i)ご注意

  • 出荷条件として水に浮く程度といたします。
  • 受注生産品のため3~4週間かかります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTFE製中空ボールの型番110-14701のページです。
型番110-14701に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PTFE製中空ボール

PTFE製中空ボール

    ファイン ふっ素樹脂球 φ1 鉄芯なし

    ファイン ふっ素樹脂球 φ1 鉄芯なし

      メーカー コクゴ 東京硝子器械
      通常価格 11,000円 3,243円
      通常出荷日 10日目   6日目  
      商品タイプ その他 -
      詳細タイプ 中空ボール -
      材質 PTFE -
      内容量 1個 -

      PTFE製中空ボールのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      110-14702
      110-14703
      110-14704
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ
      (mm)
      品番 内容量

      11,000円

      ( 12,100円 )
      1個 あり

      10日目

      Φ201506-02-

      11,500円

      ( 12,650円 )
      1個 あり

      10日目

      Φ251506-03-

      12,000円

      ( 13,200円 )
      1個 あり

      10日目

      Φ301506-04-

      ボール・ビーズカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました