(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステップ SF-43S 1段 コクゴ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステップ SF-43S 1段 コクゴ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,000円 19,550円
税込単価
25,300円 21,505円

【仕様】・型式:SF-43S・段数:1段・寸法(WXD×H)mm:400×30...

詳細情報を確認する

型番

110-09003 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

110-09003

1個

23,000円

19,550

( 21,505円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・型式:SF-43S
・段数:1段
・寸法(WXD×H)mm:400×300×230
・質量:3.8kg
・特長
【用途】
・400×300×230Hmm
・入数:1台

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステップ SF-43S 1段 コクゴの型番110-09003のページです。
型番110-09003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステップ SF-43S 1段 コクゴ

ステップ SF-43S 1段 コクゴ

    ステップ SF-45T 2段 コクゴ

    ステップ SF-45T 2段 コクゴ

      ステップ SF-43T 1段 コクゴ

      ステップ SF-43T 1段 コクゴ

        テープカッター P-061

        テープカッター P-061

          ゴールドウイン ウエストベルト 白

          ゴールドウイン ウエストベルト 白

            ステンレスステップ

            ステンレスステップ

              クリーンキャリー 7-079-02

              クリーンキャリー 7-079-02

                ステンレスエレクターワーキングカート1型

                ステンレスエレクターワーキングカート1型

                  ミクロスターCRモップセット クリーンパック

                  ミクロスターCRモップセット クリーンパック

                    ADCLEAN たて型携帯バック 白/紺

                    ADCLEAN たて型携帯バック 白/紺

                      アイソレーターモップ 本体セット TX7101 アズワン

                      アイソレーターモップ 本体セット TX7101 アズワン

                        ニュースタクリンRC.PPC 規格A4

                        ニュースタクリンRC.PPC 規格A4

                          ADCLEAN 汗とりパッド 100枚入り

                          ADCLEAN 汗とりパッド 100枚入り

                            メーカー コクゴ コクゴ コクゴ 東京硝子器械 ゴールドウイン トラスコ中山 アズワン エレクター アズワン ガードナー アズワン 桜井 ガードナー
                            通常価格 23,000円 28,000円 15,000円 20,474円 650円 59,432円 57,438円 110,721円 22,283円 4,100円 34,948円 24,078円 8,057円
                            通常出荷日 10日目   10日目   10日目   6日目   7日目   8日目   1日目   4日目   35日目   4日目   1日目   1日目~   1日目  

                            ステップ SF-43S 1段 コクゴのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました