(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステップ SF-43T 1段 コクゴ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステップ SF-43T 1段 コクゴ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,000円
税込単価
16,500円

【仕様】・型式:SF-43T・段数:1段・寸法(WXD×H)mm: 400×3...

詳細情報を確認する

型番

110-09001 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

110-09001

1個

15,000( 16,500円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・型式:SF-43T
・段数:1段
・寸法(WXD×H)mm: 400×300×230
・質量:3.8kg
・特長
【用途】
・400×300×230Hmm
・入数:1台

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステップ SF-43T 1段 コクゴの型番110-09001のページです。
型番110-09001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステップ SF-43T 1段 コクゴ

ステップ SF-43T 1段 コクゴ

    ステップ SF-43S 1段 コクゴ

    ステップ SF-43S 1段 コクゴ

      ステップ SF-45T 2段 コクゴ

      ステップ SF-45T 2段 コクゴ

        ステップ SF-45S 2段 コクゴ

        ステップ SF-45S 2段 コクゴ

          メディカルワゴン

          メディカルワゴン

            バランストレイSCC

            バランストレイSCC

              D-1 ステンレス台車 キャニオン

              D-1 ステンレス台車 キャニオン

                クリーンルームモップ(ClipperMop)用オプション品

                クリーンルームモップ(ClipperMop)用オプション品

                  キャリングボックス

                  キャリングボックス

                    ステンレスチェアー

                    ステンレスチェアー

                      メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ 大阪製罐 アズワン キャニオン アズワン アズワン アズワン
                      通常価格 15,000円 23,000円 28,000円 45,000円 31,108円 5,670円 240,958円 44,000円 15,463円 54,479円
                      通常出荷日 10日目   10日目   10日目   10日目   14日目   1日目   6日目   1日目   1日目   9日目~  

                      ステップ SF-43T 1段 コクゴのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました