(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス保管庫SUS430 950仕様

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:110-08117
ステンレス保管庫SUS430 950仕様 ステンレスホカンコSUS430 L-9045H-950

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
108,251円
税込単価
119,076円

【仕様】・上部ステンレス戸仕様もあります。・中棚1枚付き/引違戸鍵付き・耐震固...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 仕様:
    中棚1枚付き/引違戸鍵付き
  • 耐震固定金具:
    ベース部/前面2箇所・左右各1箇所
  • 内容量:
    1台

型番

110-08117 解除

Loading...

 
カタログを表示

110-08117 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
品番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

110-08117

900
450
950
L-9045
1台

1個

108,251( 119,076円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・上部ステンレス戸仕様もあります。
・中棚1枚付き/引違戸鍵付き
・耐震固定金具:ベース部/前面2箇所・左右各1箇所

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス保管庫SUS430 950仕様の型番110-08117のページです。
型番110-08117に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス保管庫SUS430 950仕様

ステンレス保管庫SUS430 950仕様

    ステンレス保管庫SUS430 L-12060H-950仕様

    ステンレス保管庫SUS430 L-12060H-950仕様

      ステンレス保管庫SUS430 VG-180

      ステンレス保管庫SUS430 VG-180

        メーカー コクゴ コクゴ コクゴ
        通常価格 108,251円 149,380円 253,365円
        通常出荷日 15日目   15日目   15日目  
        商品タイプ 保管庫 - 保管庫
        仕様 中棚1枚付き/引違戸鍵付き - 中棚上下各1枚付き/引遣戸上下鍵付き
        耐震固定金具 ベース部/前面2箇所・左右各1箇所 - 天井部/2箇所付き、ベース部/前面2箇所・左右各1箇所
        内容量 1台 - 1台

        ステンレス保管庫SUS430 950仕様のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        110-08118
        110-08119
        110-08121
        110-08123
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 品番 内容量

        125,033円

        ( 137,536円 )
        1個 あり

        15日目

        900600950L-9060-

        125,809円

        ( 138,390円 )
        1個 あり

        15日目

        1200450950L-12045-

        134,055円

        ( 147,461円 )
        1個 あり

        15日目

        1500450950L-15045-

        150,058円

        ( 165,064円 )
        1個 あり

        15日目

        18004501750L-18045-

        保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました