(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導電ポリスポンジ(LCX200-1)ソフトタイプ3mm×1000mm×1000mm

導電ポリスポンジ(LCX200-1)ソフトタイプ3mm×1000mm×1000mm

通常単価(税別)
3,599円
税込単価
3,959円

【仕様】・厚さ(mm):3・幅(mm ):1000・長さ(m):1・材質:ポリ...

詳細情報を確認する

型番

110-01902 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

110-01902

1個

3,599( 3,959円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・厚さ(mm):3
・幅(mm ):1000
・長さ(m):1
・材質:ポリエチレン
・電気抵抗値:105Ω~106Ω
【特長】
・導電性、黒色スポンジソフトタイプ
【用途】
・フラット型ICデバイスの保管、基板収納ケース等の緩衝用
・配送量が別途必要です。お問い合わせ下さい。
・入数:1枚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

導電ポリスポンジ(LCX200-1)ソフトタイプ3mm×1000mm×1000mmの型番110-01902のページです。
型番110-01902に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

導電ポリスポンジ(LCX200-1)ソフトタイプ3mm×1000mm×1000mm

導電ポリスポンジ(LCX200-1)ソフトタイプ3mm×1000mm×1000mm

    セーフティーマット 62S

    セーフティーマット 62S

      ポリブチレンテレフタレート丸棒PBT40φ×1000L

      ポリブチレンテレフタレート丸棒PBT40φ×1000L

        ポリブチレンテレフタレート丸棒PBT60φ×1000L

        ポリブチレンテレフタレート丸棒PBT60φ×1000L

          フッ素ゴム板

          フッ素ゴム板

            メーカー コクゴ ケニス コクゴ コクゴ アズワン
            通常価格 3,599円 13,000円 9,908円 21,968円 5,700円
            通常出荷日 15日目   4日目   10日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能

            導電ポリスポンジ(LCX200-1)ソフトタイプ3mm×1000mm×1000mmのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました