(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニューロングエラスト ブチル手袋 6・7インチ 0.6mm(#600)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニューロングエラスト ブチル手袋 6・7インチ 0.6mm(#600)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51,037円
税込単価
56,141円

【特長】・特殊合成ゴムのコーティングによる三層構造のため、日光や大気中のオゾン...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    800
  • 厚さ(mm):
    0.6
  • 色:
  • 内容量:
    1双

型番

109-04001 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
直径(インチ)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

109-04001

6
1双

1個

51,037( 56,141円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊合成ゴムのコーティングによる三層構造のため、日光や大気中のオゾンなどに対する耐老化性に優れています
・反発力が非常に小さく、柔らかくしなやかです
・ガス不透過性、液体不透過性に優れています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューロングエラスト ブチル手袋 6・7インチ 0.6mm(#600)の型番109-04001のページです。
型番109-04001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニューロングエラスト ブチル手袋 6・7インチ 0.6mm(#600)

ニューロングエラスト ブチル手袋 6・7インチ 0.6mm(#600)

    サニメントロング手袋

    サニメントロング手袋

      サニーノール手袋エコロジー

      サニーノール手袋エコロジー

        テムレス No281 手袋

        テムレス No281 手袋

          サニメント手袋 抗菌タイプ エンボス付

          サニメント手袋 抗菌タイプ エンボス付

            無菌ボックス用ラテックス手袋

            無菌ボックス用ラテックス手袋

              クリーンノール手袋 ガンマー滅菌

              クリーンノール手袋 ガンマー滅菌

                川西 下履き用手袋 男性用 (10双入)

                川西 下履き用手袋 男性用 (10双入)

                  パワーフィット手袋 Lサイズ B0400

                  パワーフィット手袋 Lサイズ B0400

                    タートルスキングローブ(掌,サイド部,指先)【R】

                    タートルスキングローブ(掌,サイド部,指先)【R】

                      メーカー コクゴ アズワン アズワン コクゴ アズワン 東京硝子器械 アズワン 川西工業 コクゴ アズワン
                      通常価格 51,037円 2,500円 2,099円 729円 1,370円 4,792円 4,269円 2,057円 329円 8,900円
                      通常出荷日 7日目   1日目   1日目   5日目~   1日目   7日目   1日目   7日目   7日目   1日目  
                      全長(mm) 800 - - - - - - - - -
                      厚さ(mm) 0.6 - - - - - - - - -
                      - - - - - - - - -
                      内容量 1双 - - 1双 - - - - - -

                      ニューロングエラスト ブチル手袋 6・7インチ 0.6mm(#600)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      腕カバー付手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました