(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オートシーラー FA-300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オートシーラー FA-300

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
181,000円 146,809円
税込単価
199,100円 161,490円

【特長】・最強力パワーのオートマチックシーラー・コントロールユニットのタッチパ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    卓上シーラー
  • シール長さ(mm):
    300
  • サイズ(mm):
    360×580×360H
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 機種により外側印字ができない機種がありますのでご注意ください。

型番

109-02903 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
シール幅(mm)
品番
備考
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

109-02903

2/5
FA-300
02403G
16
1台

1個

181,000円

146,809

( 161,490円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最強力パワーのオートマチックシーラー
・コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱時間などを設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。付属のテーブルスイッチを押す操作方法も選択できます
・オプションでFEP-N1(内側2列プリンタ)、FEP-OS-N1(外側2列プリンタ)が取付け可能

(i)ご注意

  • 機種により外側印字ができない機種がありますのでご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートシーラー FA-300の型番109-02903のページです。
型番109-02903に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オートシーラー FA-300

オートシーラー FA-300

    オートシーラー FA-200-10260×580×360Hmm 品番02304G

    オートシーラー FA-200-10260×580×360Hmm 品番02304G

      オートシーラー CA-300品番 02204C

      オートシーラー CA-300品番 02204C

        オートシーラー FA-450

        オートシーラー FA-450

          厚物ガゼット用ポリシーラー T-130K品番 04224E

          厚物ガゼット用ポリシーラー T-130K品番 04224E

            厚物ガゼット用ポリシーラー コクゴ

            厚物ガゼット用ポリシーラー コクゴ

              ショップシーラー FS-315363×376×198Hmm 品番01903B

              ショップシーラー FS-315363×376×198Hmm 品番01903B

                ショップシーラー FS-215品番 01803B

                ショップシーラー FS-215品番 01803B

                  オートシーラー FA-600-5W680×390×360Hmm 品番02613F

                  オートシーラー FA-600-5W680×390×360Hmm 品番02613F

                    オートシーラー FA-600

                    オートシーラー FA-600

                      シール強度測定器 PTT-100096000C

                      シール強度測定器 PTT-100096000C

                        脱気シーラー V-301品番:04821D

                        脱気シーラー V-301品番:04821D

                          電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-200-10WK

                          電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-200-10WK

                            メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ 富士インパルス
                            通常価格 181,000円 183,000円 343,400円 214,000円 72,600円 92,200円 53,000円 44,600円 338,200円 231,200円 496,400円 184,000円 220,029円
                            通常出荷日 7日目~   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   7日目   7日目   10日目   10日目   10日目   7日目   4日目  
                            商品タイプ 卓上シーラー - - 卓上シーラー - - - - - 卓上シーラー - - -
                            シール長さ(mm) 300 - - 450 - - - - - 600 - - 200
                            サイズ(mm) 360×580×360H - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1台 - - 1台 - - - - - 1台 - - -

                            オートシーラー FA-300のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            109-02904
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            シール幅
                            (mm)
                            品番 備考 質量
                            (kg)
                            内容量

                            229,000円

                            ( 251,900円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            5FA-300-5W02413F17.5-

                            シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました