(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

足踏みシーラー FR-450

足踏みシーラー FR-450

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
126,000円
税込単価
138,600円

【特長】・アングル固定テーブル装備足踏み式シーラー・付属のテーブルはアングルへ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    足踏み式シーラー
  • シール長さ(mm):
    450
  • サイズ(mm):
    515×560×1040H
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 機種により外側印字ができない機種がありますのでご注意ください。

型番

109-02802 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ足踏み式シーラーシール幅(mm)5
シール長さ(mm)450サイズ(mm)515×560×1040H
品番FR-450-5備考02803H
質量(kg)18内容量1台

型番リスト

型番
シール幅(mm)
品番
備考
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

109-02802

5
FR-450-5
02803H
18
1台

1個

126,000( 138,600円 )

10日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アングル固定テーブル装備足踏み式シーラー
・付属のテーブルはアングルへ引き掛け式で簡単に高さ調整ができます
・オプションでFEP-N1(内側2列プリンタ)、FEP-OS-N1(外側2列プリンタ)が取付け可能

(i)ご注意

  • 機種により外側印字ができない機種がありますのでご注意ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

足踏みシーラー FR-450の型番109-02802のページです。
型番109-02802に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

足踏みシーラー FR-450

足踏みシーラー FR-450

    オートシーラー FA-300

    オートシーラー FA-300

      オートシーラー FA-600-5W680×390×360Hmm 品番02613F

      オートシーラー FA-600-5W680×390×360Hmm 品番02613F

        オートシーラー FA-600

        オートシーラー FA-600

          オートシーラー FA-200-10260×580×360Hmm 品番02304G

          オートシーラー FA-200-10260×580×360Hmm 品番02304G

            オートシーラー FA-450

            オートシーラー FA-450

              オートシーラー FA-300-10360×590×360Hmm 品番02404E

              オートシーラー FA-300-10360×590×360Hmm 品番02404E

                オートシーラー OPLシリーズ

                オートシーラー OPLシリーズ

                  メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
                  通常価格 106,800円 181,000円 338,200円 231,200円 183,000円 214,000円 227,000円 281,200円
                  通常出荷日 10日目   7日目~   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目~  
                  商品タイプ 足踏み式シーラー 卓上シーラー - 卓上シーラー - 卓上シーラー - 卓上シーラー
                  シール長さ(mm) 450 300 - 600 - 450 - -
                  サイズ(mm) 515×560×1040H 360×580×360H - - - - - -
                  内容量 1台 1台 - 1台 - 1台 - 1台

                  足踏みシーラー FR-450のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  109-02801
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  シール幅
                  (mm)
                  品番 備考 質量
                  (kg)
                  内容量

                  106,800円

                  ( 117,480円 )
                  1個 あり

                  10日目

                  2FR-450-202802H18-
                  型番
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  シール幅
                  (mm)
                  品番 備考 質量
                  (kg)
                  内容量

                  シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました

                  閉じる

                  比較リスト