(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

足踏みシーラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:109-02717
足踏みシーラー アシフミシーラー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
155,400円 126,044円
税込単価
170,940円 138,648円

【特長】・軽い足踏み操作で強力なシーリング・タイマーで加熱時間を設定し、袋をシ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

109-02717 解除

Loading...

 
カタログを表示

109-02717 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
シール幅(mm)
シール長さ(mm)
サイズ(mm)
品番
備考
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

109-02717

10
300
460×400×1050H
FiK-300-10
03434D
21
1台

1個

155,400円

126,044

( 138,648円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽い足踏み操作で強力なシーリング
・タイマーで加熱時間を設定し、袋をシール部にセットします。後はペダルを踏むだけでシールが出来上がります
・FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45度まで変えることができます。シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

足踏みシーラーの型番109-02717のページです。
型番109-02717に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

足踏みシーラー

足踏みシーラー

    足踏みシーラー FiK-600-5680×400×1050Hmm 品番03233D

    足踏みシーラー FiK-600-5680×400×1050Hmm 品番03233D

      足踏みシーラー FiK-450-2515×400×1050Hmm 品番02731F

      足踏みシーラー FiK-450-2515×400×1050Hmm 品番02731F

        足踏みシーラー Fi-600

        足踏みシーラー Fi-600

          足踏みシーラー Fi-600-10680×400×1030Hmm 品番03204D

          足踏みシーラー Fi-600-10680×400×1030Hmm 品番03204D

            足踏みシーラー Fi-300-5W460×400×940Hmm 品番03013D

            足踏みシーラー Fi-300-5W460×400×940Hmm 品番03013D

              足踏みシーラー Fi-300

              足踏みシーラー Fi-300

                オートシーラー FA-450

                オートシーラー FA-450

                  オートシーラー CA-300品番 02204C

                  オートシーラー CA-300品番 02204C

                    ポリシーラー PC-300品番 01351C

                    ポリシーラー PC-300品番 01351C

                      ポリシーラー PC-200品番 01201C

                      ポリシーラー PC-200品番 01201C

                        メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
                        通常価格 125,000円 195,600円 123,600円 181,600円 261,800円 138,200円 103,400円 214,000円 343,400円 49,400円 24,600円
                        通常出荷日 10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   7日目~   10日目   10日目   7日目   7日目  
                        商品タイプ 足踏み式シーラー - - 足踏み式シーラー - - 足踏み式シーラー 卓上シーラー - - -
                        内容量 1台 - - 1台 - - 1台 1台 - - -

                        足踏みシーラーのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        109-02715
                        109-02716
                        109-02720
                        109-02722
                        109-02724
                        109-02727
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        シール幅
                        (mm)
                        シール長さ
                        (mm)
                        サイズ
                        (mm)
                        品番 備考 質量
                        (kg)
                        内容量

                        125,000円

                        ( 137,500円 )
                        1個 あり

                        10日目

                        2/5300460×400×1050HFiK-30003033D18-

                        151,800円

                        ( 166,980円 )
                        1個 あり

                        10日目

                        5300460×400×1050HFiK-300-5WK03043D19-

                        136,000円

                        ( 149,600円 )
                        1個 あり

                        10日目

                        5450515×400×1050HFiK-450-502733D18-

                        163,800円

                        ( 180,180円 )
                        1個 あり

                        10日目

                        5450515×400×1050HFiK-450-5W02743D21-

                        169,600円

                        ( 186,560円 )
                        1個 あり

                        10日目

                        2600680×400×1050HFiK-600-203231D23-

                        258,600円

                        ( 284,460円 )
                        1個 あり

                        10日目

                        5600680×400×1050HFiK-600-5W03243D26-

                        シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました