(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

足踏みシーラー Fi-300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:109-02703
足踏みシーラー Fi-300 アシフミシーラー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
103,400円 83,867円
税込単価
113,740円 92,254円

【特長】・軽い足踏み操作で強力なシーリング・タイマーで加熱時間を設定し、袋をシ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    足踏み式シーラー
  • シール長さ(mm):
    300
  • サイズ(mm):
    460×400×940H
  • 内容量:
    1台

型番

109-02703 解除

Loading...

 
カタログを表示

109-02703 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
シール幅(mm)
品番
備考
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

109-02703

2/5
Fi-300
03003D
16
1台

1個

103,400円

83,867

( 92,254円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽い足踏み操作で強力なシーリング
・タイマーで加熱時間を設定し、袋をシール部にセットします。後はペダルを踏むだけでシールが出来上がります
・FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45度まで変えることができます。シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

足踏みシーラー Fi-300の型番109-02703のページです。
型番109-02703に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

足踏みシーラー Fi-300

足踏みシーラー Fi-300

    足踏みシーラー Fi-200-10460×400×940Hmm 品番03304F

    足踏みシーラー Fi-200-10460×400×940Hmm 品番03304F

      足踏みシーラー Fi-600

      足踏みシーラー Fi-600

        足踏みシーラー Fi-300-5W460×400×940Hmm 品番03013D

        足踏みシーラー Fi-300-5W460×400×940Hmm 品番03013D

          足踏みシーラー FiK-450-2515×400×1050Hmm 品番02731F

          足踏みシーラー FiK-450-2515×400×1050Hmm 品番02731F

            足踏みシーラー

            足踏みシーラー

              足踏みシーラー Fi-600-10680×400×1030Hmm 品番03204D

              足踏みシーラー Fi-600-10680×400×1030Hmm 品番03204D

                足踏みシーラー FiK-600-5680×400×1050Hmm 品番03233D

                足踏みシーラー FiK-600-5680×400×1050Hmm 品番03233D

                  オートシーラー FA-450

                  オートシーラー FA-450

                    オートシーラー FA-300

                    オートシーラー FA-300

                      オートシーラー FA-600-5W680×390×360Hmm 品番02613F

                      オートシーラー FA-600-5W680×390×360Hmm 品番02613F

                        オートシーラー FA-300-10360×590×360Hmm 品番02404E

                        オートシーラー FA-300-10360×590×360Hmm 品番02404E

                          オートシーラー FA-200-10260×580×360Hmm 品番02304G

                          オートシーラー FA-200-10260×580×360Hmm 品番02304G

                            メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
                            通常価格 103,400円 101,200円 181,600円 138,200円 123,600円 125,000円 261,800円 195,600円 214,000円 181,000円 338,200円 227,000円 183,000円
                            通常出荷日 7日目~   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   7日目~   10日目   10日目   10日目  
                            商品タイプ 足踏み式シーラー - 足踏み式シーラー - - 足踏み式シーラー - - 卓上シーラー 卓上シーラー - - -
                            シール長さ(mm) 300 - 600 - - - - - 450 300 - - -
                            サイズ(mm) 460×400×940H - 680×400×1030H - - - - - - 360×580×360H - - -
                            内容量 1台 - 1台 - - 1台 - - 1台 1台 - - -

                            足踏みシーラー Fi-300のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            109-02705
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            シール幅
                            (mm)
                            品番 備考 質量
                            (kg)
                            内容量

                            140,600円

                            ( 154,660円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            10Fi-300-1003404D19-

                            シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました