(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

腕カバー付ニュービニローブ №645 M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

腕カバー付ニュービニローブ №645 M

通常単価(税別)
1,400円
税込単価
1,540円

【仕様】・サイズ:M・全長(mm):600【特長】・肩口までの腕カバー付きで...

詳細情報を確認する

型番

109-02201 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

109-02201

3個

1,400( 1,540円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:M
・全長(mm):600
【特長】
・肩口までの腕カバー付きで、水や汚れから腕全体をガードします。
・防菌防臭加工がされています。
・入数:1双

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

腕カバー付ニュービニローブ №645 Mの型番109-02201のページです。
型番109-02201に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

腕カバー付ニュービニローブ №645 M

腕カバー付ニュービニローブ №645 M

    腕カバー付ニュービニローブ №645 L

    腕カバー付ニュービニローブ №645 L

      ビニール手袋 厚手 長袖腕カバー付

      ビニール手袋 厚手 長袖腕カバー付

        腕カバー付厚手 NO140-L・NO140-MP

        腕カバー付厚手 NO140-L・NO140-MP

          腕カバー付手袋 ビニスター薄手

          腕カバー付手袋 ビニスター薄手

            腕カバー付ニュービニローブ No.645

            腕カバー付ニュービニローブ No.645

              腕カバー付ビニール厚手 腕カバー付

              腕カバー付ビニール厚手 腕カバー付

                ビニローブ腕カバー付ニュー厚手№140 M ピンク

                ビニローブ腕カバー付ニュー厚手№140 M ピンク

                  腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 フルールあつ手

                  腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 フルールあつ手

                    腕カバー付耐油ビニローブ NO695-M・NO695L

                    腕カバー付耐油ビニローブ NO695-M・NO695L

                      腕カバー付耐油手袋

                      腕カバー付耐油手袋

                        ビニローブ No.140

                        ビニローブ No.140

                          腕カバー付手袋 ニトローブ TYPE-R65

                          腕カバー付手袋 ニトローブ TYPE-R65

                            メーカー コクゴ コクゴ ダンロップ ショーワグローブ 東和コーポレーション(トワロン) ショーワグローブ ダンロップ コクゴ 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ トラスコ中山 アズワン ショーワグローブ
                            通常価格 1,400円 1,400円 1,220円 1,454円 798円 1,472円 1,454円 1,350円 1,773円 1,858円 1,330円 1,372円 1,748円
                            通常出荷日 7日目   7日目   2日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 - 作業用 作業用
                            商品タイプ 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 - 腕カバー付 - 腕カバー付 ニトリルゴム
                            仕様 ロング ロング ロング 指先コート ロング ロング - ロング - ロング - ロング ロング
                            サイズ M L - - - - - M - - - - -
                            全長(mm) 600 650 - - - - - 600 - - - - -

                            腕カバー付ニュービニローブ №645 Mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            腕カバー付手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました