(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オートシーラー OPLシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:109-02002
オートシーラー OPLシリーズ オートシーラー

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
283,200円
税込単価
311,520円

【特長】・理想的な加熱で高精度シーリング・薄型温度センサをヒーターに接触させ、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • OS-N1には外側プリンタは取付けできません。

型番

109-02002 解除

Loading...

 
カタログを表示

109-02002 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
シール幅(mm)
シール長さ(mm)
サイズ(mm)
品番
備考
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

109-02002

5
300
360×580×360H
OPL-300-5
-
16
1台

1個

283,200( 311,520円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・理想的な加熱で高精度シーリング
・薄型温度センサをヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出して加熱温度を制御します。初期設定したシーリング条件が作業環境や長時間の使用により変化することがありません
・オプションでFEP-N1(内側2列プリンタ)、EFP-OS-N1(外側2列プリンタ)が取付け可能

(i)ご注意

  • OS-N1には外側プリンタは取付けできません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートシーラー OPLシリーズの型番109-02002のページです。
型番109-02002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オートシーラー OPLシリーズ

オートシーラー OPLシリーズ

    オートシーラー FA-600

    オートシーラー FA-600

      オートシーラー FA-600-5W680×390×360Hmm 品番02613F

      オートシーラー FA-600-5W680×390×360Hmm 品番02613F

        オートシーラー FA-450

        オートシーラー FA-450

          ショップシーラー FS-315363×376×198Hmm 品番01903B

          ショップシーラー FS-315363×376×198Hmm 品番01903B

            ポリシーラー PC-300品番 01351C

            ポリシーラー PC-300品番 01351C

              ポリシーラー PC-200品番 01201C

              ポリシーラー PC-200品番 01201C

                ポリシーラー P200、P300

                ポリシーラー P200、P300

                  オートシーラー CA-300品番 02204C

                  オートシーラー CA-300品番 02204C

                    足踏みシーラー Fi-600-10680×400×1030Hmm 品番03204D

                    足踏みシーラー Fi-600-10680×400×1030Hmm 品番03204D

                      足踏みシーラー Fi-600

                      足踏みシーラー Fi-600

                        シーラー 卓上タイプ AZシリーズ

                        シーラー 卓上タイプ AZシリーズ

                          メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ アズワン
                          通常価格 281,200円 231,200円 338,200円 214,000円 53,000円 49,400円 24,600円 19,200円 343,400円 261,800円 181,600円 67,958円
                          通常出荷日 10日目~   10日目   10日目   10日目   7日目   7日目   7日目   7日目   10日目   10日目   10日目   8日目~  
                          商品タイプ 卓上シーラー 卓上シーラー - 卓上シーラー - - - 卓上シーラー - - 足踏み式シーラー 卓上シーラー
                          内容量 1台 1台 - 1台 - - - 1台 - - 1台 -

                          オートシーラー OPLシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          109-02001
                          109-02003
                          109-02004
                          109-02005
                          109-02006
                          109-02007
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          シール幅
                          (mm)
                          シール長さ
                          (mm)
                          サイズ
                          (mm)
                          品番 備考 質量
                          (kg)
                          内容量

                          281,200円

                          ( 309,320円 )
                          1個 あり

                          10日目

                          10200260×580×360HOPL-200-10-16-

                          318,200円

                          ( 350,020円 )
                          1個 あり

                          10日目

                          10300360×590×360HOPL-300-10-16.5-

                          308,000円

                          ( 338,800円 )
                          1個 あり

                          10日目

                          5450520×510×360HOPL-450-502553G15-

                          351,636円

                          ( 386,800円 )
                          1個 あり

                          15日目

                          10450520×380×370HOPL-450-1002554G16-

                          358,400円

                          ( 394,240円 )
                          1個 あり

                          10日目

                          5600680×390×360HOPL-600-502653J19-

                          440,800円

                          ( 484,880円 )
                          1個 あり

                          10日目

                          10600680×380×370HOPL-600-1002661G21.5-

                          シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました