(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カプトン粘着テープ#25 No650S-P

カプトン粘着テープ#25 No650S-P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,102円 ~ 15,028円  特別価格 
税込価格
3,412円 ~ 16,531円  特別価格 

特長・芯から紙粉がでないようプラスチック芯を採用。・クリーンルームでもご使用い...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.05
  • テープ長さ(m):
    20
  • 粘着剤:
    シリコーン系
  • 粘着力:
    5.39N(550gf)/幅25mm
  • 引張強さ:
    122.6N/25mm
  • 伸び(%):
    50
  • 破壊電圧(kV):
    7
  • UL510規格(難燃性):
    認定あり
  • 使用温度(耐熱温度)(℃):
    200
  • 色:
    ブラウン系
  • 単品/パック:
    単品
  • 商品コード:
    650S #25
  • 基材詳細:
    カプトン粘着テープ
  • 商品タイプ:
    粘着テープ

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5

1個

3,905( 4,296円 )

6日目

10

2個

3,102( 3,412円 )

6日目

12

1個

3,606円

3,299

( 3,629円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15

2個

4,652( 5,117円 )

4日目

18

2個

5,585( 6,144円 )

4日目

20

2個

6,203( 6,823円 )

4日目

25

1個

7,754( 8,529円 )

4日目

30

1個

9,017円

4,959

( 5,455円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50

1個

15,028円

9,016

( 9,918円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

特長
・芯から紙粉がでないようプラスチック芯を採用。
・クリーンルームでもご使用いただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カプトン粘着テープ#25 No650S-P

カプトン粘着テープ#25 No650S-P

    電気絶縁テープ(耐熱)

    電気絶縁テープ(耐熱)

      No.626001 フィルムテープ

      No.626001 フィルムテープ

        導電性アルミ箔粘着テープ

        導電性アルミ箔粘着テープ

          カプトン粘着テープ 650S-P/#25

          カプトン粘着テープ 650S-P/#25

            金属箔テープ E13CEシリーズ

            金属箔テープ E13CEシリーズ

              50x0.18mm/10m 粘着テープ(ふっ素樹脂帯電防止

              50x0.18mm/10m 粘着テープ(ふっ素樹脂帯電防止

                導電性布テープE05R

                導電性布テープE05R

                  カプトン粘着テープ 650S-P

                  カプトン粘着テープ 650S-P

                    メーカー コクゴ エスコ マクセルスリオンテック ケニス 三商 アズワン エスコ コクゴ 東京硝子器械
                    通常価格 3,102円 3,634円 6,256円 4,425円 3,200円 4,010円 19,900円 7,479円 3,481円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 10日目~   2日目~  
                    テープ厚(mm) 0.05 0.06 - 0.085 0.05 0.07 - 0.1 0.05
                    テープ長さ(m) 20 20 - 20 20 20 - 20 20
                    粘着剤 シリコーン系 シリコーン系 - アクリル系 シリコーン系 - - - シリコーン系
                    粘着力 5.39N(550gf)/幅25mm 5.4N/19mm - 9.81N(幅25mm) 5.39N(550gf)/幅25mm - - 10N/25mm 5.39N(550gf)/幅25mm
                    引張強さ 122.6N/25mm 145N/19mm - 80.9N 122.6N/25mm - - - 122.6N/25mm

                    カプトン粘着テープ#25 No650S-Pのレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                    実験
                    評価 5.0満足度:5.02018/09/21
                    リピート購入です。薄くて細いカプトンテープが欲しくて探した結果辿りついた商品です。剥がしても粘着物が残らず、カプトンテープにしては安価なほうだと思います。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    ポリイミドテープカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました