(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTFEニューTFEコート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PTFEニューTFEコート

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,400円 ~ 66,010円
税込価格
8,140円 ~ 72,611円

【特長】・ニューTFEコートは、多用途の四弗化エチレン樹脂(PTFE)乾性被膜...

詳細情報を確認する

  • 仕様1:
    特長・ニューTFEコートは、多用途の四弗化エチレン樹脂(PTFE)乾性被膜潤滑剤です。・金属・木・ゴム・プラスチック・ガラスにコーティングできます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

108-15602特長
・ニューTFEコートは、多用途の四弗化エチレン樹脂(PTFE)乾性被膜潤滑剤です。
・金属・木・ゴム・プラスチック・ガラスにコーティングできます。
・乾燥は室温で良く、そのため今まで(PTFE)焼付けコーティングでは不可能とされていたものにも使用できます。
【用途】
・機械装置・機械部品・工具等の潤滑剤。
・入数:1個
108-15603特長
・ニューTFEコートは、多用途の四弗化エチレン樹脂(PTFE)乾性被膜潤滑剤です。
・金属・木・ゴム・プラスチック・ガラスにコーティングできます。
・乾燥は室温で良く、そのため今まで(PTFE)焼付けコーティングでは不可能とされていたものにも使用できます。
【用途】
・機械装置・機械部品・工具等の潤滑剤。
・入数:1個
商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
・乾燥は室温で良く、そのため今まで(PTFE)焼付けコーティングでは不可能とされていたものにも使用できます。・機械装置・機械部品・工具等の潤滑剤。・入数:1個・420cc

2個

7,400( 8,140円 )

10日目

・乾燥は室温で良く、そのため今まで(PTFE)焼付けコーティングでは不可能とされていたものにも使用できます。・機械装置・機械部品・工具等の潤滑剤。・入数:1個・4L

1個

66,010( 72,611円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニューTFEコートは、多用途の四弗化エチレン樹脂(PTFE)乾性被膜潤滑剤です
・金属・木・ゴム・プラスチック・ガラスにコーティングできます
・乾燥は室温で良く、そのため今まで(PTFE)焼付けコーティングでは不可能とされていたものにも使用できます
【用途】
・機械装置・機械部品・工具等の潤滑剤

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PTFEニューTFEコート

PTFEニューTFEコート

    PTFE耐熱TFEコート 420cc

    PTFE耐熱TFEコート 420cc

      ケミカルスプレー ニューTFEコート

      ケミカルスプレー ニューTFEコート

        FCJ ラバーコート 青色 18L

        FCJ ラバーコート 青色 18L

          防錆剤メタルコート

          防錆剤メタルコート

            ケミカルスプレー TFE

            ケミカルスプレー TFE

              スリーボンド 電気部品保護剤 150ml

              スリーボンド 電気部品保護剤 150ml

                モリコート 乾性被膜 D-321R乾性被膜潤滑剤 4L

                モリコート 乾性被膜 D-321R乾性被膜潤滑剤 4L

                  ニューTFEコート(乾性被膜潤滑剤)

                  ニューTFEコート(乾性被膜潤滑剤)

                    αメタルラップスプレー(透明)

                    αメタルラップスプレー(透明)

                      316ml シールコート

                      316ml シールコート

                        防錆・光沢保護剤シールコート

                        防錆・光沢保護剤シールコート

                          シャーシーブラックスプレー

                          シャーシーブラックスプレー

                            メーカー コクゴ コクゴ アズワン ファインケミカルジャパン ファインケミカルジャパン アズワン スリーボンド 東レ・ダウコーニング ファインケミカルジャパン トラスコ中山 エスコ 呉工業 コスモビューティ
                            通常価格 7,400円 6,402円 6,950円 40,430円 1,329円 6,344円 4,646円 76,093円 5,397円 1,114円 1,210円 886円 494円
                            通常出荷日 10日目   7日目   1日目   9日目   1日目   1日目   6日目   6日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            仕様1 特長・ニューTFEコートは、多用途の四弗化エチレン樹脂(PTFE)乾性被膜潤滑剤です。・金属・木・ゴム・プラスチック・ガラスにコーティングできます。 - - - - - - - - - - - -

                            PTFEニューTFEコートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました