(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:108-14802
導電性布テープE05R ドウデンセイヌノテープ

導電性布テープE05R 108-14802

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,479円
税込単価
8,227円

【特長】・ハロゲンフリー、導電性布テープ・導電性布テープは、ハロゲン(塩素、臭...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.1
  • テープ長さ(m):
    20
  • 粘着力:
    10N/25mm
  • UL510規格(難燃性):
    認定あり
  • 単品/パック:
    単品
  • 表面抵抗率(Ω):
    0.05
  • セパレーター有無:
    あり
  • 基材詳細:
    導電性布テープ
  • 商品タイプ:
    粘着テープ

型番

108-14802 解除

Loading...

108-14802 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

導電性布テープE05R 製品画像
型番商品コード
(mm)
長さ
(mm)
厚み
(mm)
表面低効率
(Ω/□)
厚み方向の抵抗値
(Ω)
粘着力
(N/25mm)
難燃性
108-14801E05U102010200.120.050.0512.0UL510FR
108-14802E05U152015200.120.050.0512.0UL510FR
108-14803E05U202020200.120.050.0512.0UL510FR
108-14804E05U252025200.120.050.0512.0UL510FR
108-14805E05U302030200.120.050.0512.0UL510FR
108-14806E05U402040200.120.050.0512.0UL510FR
108-14807E05U502050200.120.050.0512.0UL510FR

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

108-14802

15
E05U1520

1個

7,479( 8,227円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハロゲンフリー、導電性布テープ
・導電性布テープは、ハロゲン(塩素、臭素など)を使用しない環境対策品です
・電子機器のコネクタ端末部やケーブル等のシールド、グランド強化に最適なノイズ対策製品です
・導電布に接着力に優れた導電性粘着剤を塗布し、安定した導電性を発揮します
・導電布を基材とし、導電性粘着剤を塗布したタイプで、シールディング/グランディングに優れた効果を発揮します
・柔軟性、屈曲性に優れています
【用途】
・電子機器のEMI対策
・静電気対策、ケーブル等のシールド

カタログ

 

108-14802で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電性布テープE05Rの型番108-14802のページです。
型番108-14802に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

導電性布テープE05R

導電性布テープE05R

    カプトン電気絶縁用テープ

    カプトン電気絶縁用テープ

      耐熱ガラスクロステープ 69J

      耐熱ガラスクロステープ 69J

        カプトン粘着テープ#25 No650S-P

        カプトン粘着テープ#25 No650S-P

          テサテープ ポリイミド粘着テープ テサ51408

          テサテープ ポリイミド粘着テープ テサ51408

            ポリイミドテープ

            ポリイミドテープ

              19mmx20m 電気絶縁テープ(白/黒)

              19mmx20m 電気絶縁テープ(白/黒)

                Fineポリイミド粘着テープ

                Fineポリイミド粘着テープ

                  メーカー コクゴ コクゴ アズワン コクゴ テサ アズワン エスコ 東京硝子器械
                  通常価格 7,479円 5,500円 2,206円 3,102円 2,374円 1,626円 1,200円 1,402円
                  通常出荷日 10日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 2日目~  
                  テープ厚(mm) 0.1 - - 0.05 0.065 - 0.23 -
                  テープ長さ(m) 20 33 - 20 33 - 20 -
                  粘着力 10N/25mm - - 5.39N(550gf)/幅25mm 3.1 - 5N/19mm 593gf/in
                  UL510規格(難燃性) 認定あり 認定あり - 認定あり - 認定あり - 認定あり
                  単品/パック 単品 単品 - 単品 単品 - 単品 単品

                  導電性布テープE05Rのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  108-14803
                  108-14804
                  108-14805
                  108-14806
                  108-14807
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  テープ幅
                  (mm)
                  商品コード

                  9,897円

                  ( 10,887円 )
                  1個 あり

                  10日目

                  20E05U2020

                  12,208円

                  ( 13,429円 )
                  1個 あり

                  10日目

                  25E05U2520

                  14,847円

                  ( 16,332円 )
                  1個 あり

                  10日目

                  30E05U3020

                  19,798円

                  ( 21,778円 )
                  1個 あり

                  10日目

                  40E05U4020

                  24,747円

                  ( 27,222円 )
                  1個 あり

                  10日目

                  50E05U5020

                  導電性アルミ箔テープカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました