(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

汎用接着剤 ロックタイトシール用品番515 50ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

汎用接着剤 ロックタイトシール用品番515 50ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,400円
税込単価
4,840円

【仕様】・品番:515・容量(ml):50紫【特長】・一液性なため作業の簡略化...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

108-13803

2個

4,400( 4,840円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:515
・容量(ml):50紫
【特長】
・一液性なため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢献。
・柔軟性、一般ブランジ継手用
・柔軟性、一般ブランジ継手用
・入数:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用接着剤 ロックタイトシール用品番515 50mlの型番108-13803のページです。
型番108-13803に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

汎用接着剤 ロックタイトシール用品番515 50ml

汎用接着剤 ロックタイトシール用品番515 50ml

    超多用途接着剤

    超多用途接着剤

      135ml 多用途速乾接着剤

      135ml 多用途速乾接着剤

        ウルトラ多用途接着剤(ソフト/クリヤー)

        ウルトラ多用途接着剤(ソフト/クリヤー)

          超多用途接着剤(クリア)

          超多用途接着剤(クリア)

            135ml 超多用途接着剤(ブラック)

            135ml 超多用途接着剤(ブラック)

              プラスチック・ボンド

              プラスチック・ボンド

                合成ゴム系・接着剤

                合成ゴム系・接着剤

                  135ml 貼ってはがせる弾性粘着剤

                  135ml 貼ってはがせる弾性粘着剤

                    ニトリルゴム系接着剤G103 170mL

                    ニトリルゴム系接着剤G103 170mL

                      コンクリートボンド

                      コンクリートボンド

                        ウルトラ多用途接着剤(ハード/クリヤー)

                        ウルトラ多用途接着剤(ハード/クリヤー)

                          170ml 合成ゴム系接着剤

                          170ml 合成ゴム系接着剤

                            メーカー コクゴ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ コクゴ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 4,400円 780円 2,060円 610円 600円 1,950円 320円 400円 2,440円 929円 910円 610円 850円
                            通常出荷日 9日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能

                            汎用接着剤 ロックタイトシール用品番515 50mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました