(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ダイフロイルグリース(ダイフロングリース)50gチューブ
  • 数量スライド割引

ダイフロイルグリース(ダイフロングリース)50gチューブ (レビュー)

通常価格(税別)
8,619円
税込価格
9,481円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
ダイキン工業製ダイフロイルグリース(旧称:ダイフロングリース)です。
【特長】
・優れた耐薬品性を持ち、室温で次の薬品の中に5か月間浸漬して全く異常が認められません(濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸、濃アンモニア水、30%臭化水素、50%苛性ソーダ、50%フッ酸、80%リン酸)。
・耐水性にも優れています。
【仕様】
・用途:潤滑、離型
・容量:50g
・パッケージ:チューブ

ダイフロイルグリース(ダイフロングリース)50gチューブのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    会社での常備品
    評価 5.0満足度:5.02018/02/15
    この商品は、最近値上がり傾向がありますが、こちらで購入すると安く購入できるので、助かります。

    常備品ですので、これからも購入させてもらいます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイフロイルグリース(ダイフロングリース)50gチューブ

ダイフロイルグリース(ダイフロングリース)50gチューブ

    高真空グリース

    高真空グリース

      ナフロンペースト(65ml)

      ナフロンペースト(65ml)

        80g 潤滑グリース(プラステック用/シリコーングリース)

        80g 潤滑グリース(プラステック用/シリコーングリース)

          -20~110゚C/100g グリース(ディスクパッド用)

          -20~110゚C/100g グリース(ディスクパッド用)

            100g 潤滑グリース(高温用)

            100g 潤滑グリース(高温用)

              モリコート SH45 シリコーングリース

              モリコート SH45 シリコーングリース

                60g ブレーキグリース(ラバー兼用)

                60g ブレーキグリース(ラバー兼用)

                  シリコーングリース 使用温度 -30~170℃

                  シリコーングリース 使用温度 -30~170℃

                    TRUSCO ラバーグリス100g

                    TRUSCO ラバーグリス100g

                      スミプレックスBN (耐熱・耐水・高荷重用)

                      スミプレックスBN (耐熱・耐水・高荷重用)

                        200g シリコンオイルコンパウンド

                        200g シリコンオイルコンパウンド

                          モリブデングリース(二硫化モリブデン配合)

                          モリブデングリース(二硫化モリブデン配合)

                            メーカー コクゴ コクゴ コクゴ エスコ エスコ エスコ 東レ・ダウコーニング エスコ スリーボンド トラスコ中山 住鉱潤滑剤 エスコ アズワン
                            通常価格 8,619円 2,797円 6,199円 2,820円 1,819円 2,401円 5,064円 1,190円 3,388円 1,951円 1,613円 5,950円 1,000円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目  

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。