(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:108-06301
ホンダフロー粘着テープ HAT-F13・15・18 ホンダフローネンチャクテープ HAT-F13

ホンダフロー粘着テープ HAT-F13・15・18 108-06301

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,400円
税込単価
1,540円

【特長】・ホンダフロー粘着テープは、ガラスクロスにふっ素樹脂(PTFE)を含浸...

詳細情報を確認する

型番

108-06301 解除

Loading...

108-06301 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
テープ幅(mm)
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

108-06301

0.13
13
HAT-F13

4個

1,400( 1,540円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホンダフロー粘着テープは、ガラスクロスにふっ素樹脂(PTFE)を含浸、焼成した
・ホンダフローファブリック、またはPTFEスカイブドテープに、高耐熱性シリコーン粘着剤を塗布したふっ素樹脂感圧テープです。
・耐熱性に優れ、テープ表面は滑り性に富み、離型効果が抜群です。
・電気絶縁性に優れ、表面のふっ素樹脂はほとんどの薬品に侵されることがなく、食品衛生上も問題がありません。
・ガラスクロスにふっ素樹脂(PTFE)を含浸、焼成したホンダフローファブリックに高耐熱シリコーン粘着剤を塗布したふっ素樹脂感圧テープです。
・UL(難燃規格)取得。
【用途】
・ヒートシール用耐熱離型
・染色、製紙の乾燥ロールの表面ライニング
・ラミネートロール離型用ラッピング
・シューター、ホッパーのライニング
・耐熱絶縁被覆、スペーサー
・印刷機、複写機の用紙滑り
・入数:1個

Loading...

108-06301で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホンダフロー粘着テープ HAT-F13・15・18の型番108-06301のページです。
型番108-06301に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホンダフロー粘着テープ HAT-F13・15・18

ホンダフロー粘着テープ HAT-F13・15・18

    チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ 柔軟タイプ

    チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ 柔軟タイプ

      ふっ素樹脂粘着テープ ASF-110ER

      ふっ素樹脂粘着テープ ASF-110ER

        メーカー コクゴ 中興化成工業 ケニス
        通常価格 1,400円 1,557円 1,552円
        通常出荷日 5日目   1日目~   4日目~  
        テープ長さ(m) 10 10 10
        ベージュ クリアー(透明・半透明) -
        基材 ふっ素樹脂含浸ガラスクロス ふっ素樹脂 -
        粘着剤 シリコーン系 シリコーン系 -
        特性 絶縁 / 耐熱 絶縁 / 耐熱 / 耐薬品 -

        ホンダフロー粘着テープ HAT-F13・15・18のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        108-06302
        108-06303
        108-06304
        108-06305
        108-06306
        108-06307
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        テープ厚
        (mm)
        テープ幅
        (mm)
        商品コード

        2,000円

        ( 2,200円 )
        4個 あり

        5日目

        0.1319HAT-F13

        2,550円

        ( 2,805円 )
        4個 あり

        5日目

        0.1325HAT-F13

        1,600円

        ( 1,760円 )
        4個 あり

        5日目

        0.1513HAT-F15

        2,800円

        ( 3,080円 )
        4個 あり

        5日目

        0.1519HAT-F15

        3,650円

        ( 4,015円 )
        4個 あり

        5日目

        0.1525HAT-F15

        2,000円

        ( 2,200円 )
        4個 あり

        5日目

        0.1813HAT-F18

        ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました