(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クロロプレンゴム系接着剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クロロプレンゴム系接着剤

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
760円 ~ 7,264円
税込価格
836円 ~ 7,990円

トルエン、キシレン、可塑剤を使用していない耐熱、強力、耐衝撃性に優れた用途広い...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

108-04101【仕様】
・品番:G-10
・容量:170ml
【用途】
・各種化粧板類の接着。各種建築内装工事。家具、木工。初期粘着力大。速乾性。
・入数:1本
108-04108【仕様】
・品番:G-17
・容量:3kg
【用途】
・ゴムと金属の接着をはじめ、一般工業用万能型高性能品。速乾、耐熱、粘着力大。作業良好性。
・入数:1本
商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
【仕様】・品番:G-10・容量:170ml・各種化粧板類の接着。各種建築内装工事。家具、木工。初期粘着力大。速乾性。・入数:1本
・各種化粧板類の接着。各種建築内装工事。家具、木工。初期粘着力大。速乾性。

2個

760( 836円 )

7日目

【仕様】・品番:G-17・容量:3kg・ゴムと金属の接着をはじめ、一般工業用万能型高性能品。速乾、耐熱、粘着力大。作業良好性。・入数:1本
・ゴムと金属の接着をはじめ、一般工業用万能型高性能品。速乾、耐熱、粘着力大。作業良好性。

1個

7,264( 7,990円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

トルエン、キシレン、可塑剤を使用していない耐熱、強力、耐衝撃性に優れた用途広い速乾ボンド。

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クロロプレンゴム系接着剤

クロロプレンゴム系接着剤

    クロロプレンゴム系接着剤G-17 170mL

    クロロプレンゴム系接着剤G-17 170mL

      セメダイン 速乾Gクリアー 20ml CA-163

      セメダイン 速乾Gクリアー 20ml CA-163

        セメダイン 速乾G 20ml CA-158

        セメダイン 速乾G 20ml CA-158

          コニシ ボンドFL200 1kg(ポリ缶) #40427

          コニシ ボンドFL200 1kg(ポリ缶) #40427

            ニトリルゴム系接着剤G103 170mL

            ニトリルゴム系接着剤G103 170mL

              170ml 合成ゴム系接着剤

              170ml 合成ゴム系接着剤

                速乾ボンド G17スプレー

                速乾ボンド G17スプレー

                  ボンドK17 ビニル系床材用

                  ボンドK17 ビニル系床材用

                    アロンセラミック Cタイプ/Dタイプ/Eタイプ

                    アロンセラミック Cタイプ/Dタイプ/Eタイプ

                      ロックタイト "高性能構造用接着剤 334"(耐熱用)

                      ロックタイト "高性能構造用接着剤 334"(耐熱用)

                        PTFE接着剤

                        PTFE接着剤

                          工業用接着剤 EC-1368NT 1L

                          工業用接着剤 EC-1368NT 1L

                            メーカー コクゴ コクゴ セメダイン セメダイン コニシ コクゴ エスコ コニシ コニシ 東亜合成 ヘンケル アズワン スリーエムジャパン
                            通常価格 760円 929円 258円 226円 1,197円 929円 850円 1,809円 1,596円 2,293円 23,129円 2,250円 4,559円
                            通常出荷日 1日目~   7日目   2日目   2日目   5日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   2日目~   4日目   1日目   1日目  

                            クロロプレンゴム系接着剤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました