(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クロロプレンゴム系接着剤G-17 170mL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クロロプレンゴム系接着剤G-17 170mL

通常単価(税別)
929円
税込単価
1,022円

【仕様】・品番:G-17・容量:170ml【用途】・ゴムと金属の接着をはじめ、...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

108-04106

2個

929( 1,022円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:G-17
・容量:170ml
【用途】
・ゴムと金属の接着をはじめ、一般工業用万能型高性能品。速乾、耐熱、粘着力大。作業良好性。
・入数:1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロロプレンゴム系接着剤G-17 170mLの型番108-04106のページです。
型番108-04106に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クロロプレンゴム系接着剤G-17 170mL

クロロプレンゴム系接着剤G-17 170mL

    クロロプレンゴム系接着剤

    クロロプレンゴム系接着剤

      ニトリルゴム系接着剤G103 170mL

      ニトリルゴム系接着剤G103 170mL

        セメダイン 速乾Gクリアー 20ml CA-163

        セメダイン 速乾Gクリアー 20ml CA-163

          コニシ ボンド Gクリアー20ml #14321

          コニシ ボンド Gクリアー20ml #14321

            セメダイン 速乾G 20ml CA-158

            セメダイン 速乾G 20ml CA-158

              速乾ボンド G17スプレー

              速乾ボンド G17スプレー

                ボンドK17 ビニル系床材用

                ボンドK17 ビニル系床材用

                  コニシ 速乾ボンドG1720ml #13021

                  コニシ 速乾ボンドG1720ml #13021

                    170ml 合成ゴム系接着剤

                    170ml 合成ゴム系接着剤

                      合成ゴム系接着剤 TB15A

                      合成ゴム系接着剤 TB15A

                        VHB用プライマー 1L

                        VHB用プライマー 1L

                          速乾Gクリア

                          速乾Gクリア

                            メーカー コクゴ コクゴ コクゴ セメダイン コニシ セメダイン コニシ コニシ コニシ エスコ スリーボンド スリーエムジャパン セメダイン
                            通常価格 929円 760円 929円 258円 225円 226円 1,809円 1,596円 190円 850円 1,407円 6,664円 826円
                            通常出荷日 7日目   1日目~   7日目   2日目   4日目   2日目   1日目   1日目~   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目  

                            クロロプレンゴム系接着剤G-17 170mLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました